跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Stylea万向脚轮采用方形板安装方式,为各种应用提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和卓越的操作灵活性。车轮主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面使用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为75毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力在3公里每小时速度下可达80公斤,静态承载能力高达160公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等多种场合,为现代家居和办公环境提供可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5920UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
EAN
4031582394498
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
54 mm
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
75 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Stylea
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
方形板
上板孔长度(最大)
48 mm
上板孔宽度(最大)
48 mm
上板长
60 mm
上板宽
60 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
30 mm
转向干涉
130 mm
偏移量
23 mm
旋转半径
65 mm
轮子
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
15 mm
直径
75 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
铆钉
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮  75 mm
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Stylea
5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

Stylea带轮刹的旋转脚轮采用方形板安装方式,为各种应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的旋转运动和精确的制动控制。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。产品整体高度为75毫米,车轮直径为75毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达160公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为现代家具和办公设备提供灵活便捷的移动功能。

75 mm
75 mm
80 kg
75 mm
75 mm
80 kg