跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
ICS万向脚轮采用矩形板安装方式,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的转向操作。轮子轮体采用导电聚酰胺材料,轮面使用导电注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和防静电性能。轮子内置密封的精密滚珠轴承,保证长期稳定运行。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,结构紧凑适用于各种设备安装需求。该脚轮动载荷能力为100千克(在3千米每小时速度下),静载荷能力达200千克,能够满足医疗设备的承重要求。产品设计充分考虑了医疗环境的特殊需求,导电材料有效防止静电积累,确保使用安全性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5320XSX125P51 ~7001 INOX
EAN
4031582309836
S4物料编号
990030123
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
52 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
166 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.72 kg
产品名称
ICS
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
50 mm
上板孔宽度(最大)
75 mm
上板长
95 mm
上板宽
70 mm
支架
颜色
银灰色(类似 RAL7001)
支架形状
修身
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
52 mm
转向干涉
199 mm
偏移量
37 mm
旋转半径
99.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
91 岸 A
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
集成螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,密封的
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
ICS
5327XSX125P51 INOX

ICS是一款带全锁的旋转脚轮,适用于护理床等医疗护理设备。该产品采用矩形板安装件,便于与设备底部结构可靠固定。脚轮壳体采用聚酰胺(尼龙)材料制造,并配备阀杆旋转结构,使脚轮能够灵活转向并保持稳定的运行状态。壳体材料具有良好的机械强度与耐磨性,能够满足频繁移动和长期使用的需求。车轮直径为125毫米,采用精密滚珠轴承,并配有密封结构,有效防止灰尘、污物及液体侵入,从而延长轴承使用寿命并保证运转平稳。车轮踏面材料为聚氨酯,具有耐磨、防滑及抗冲击等特性,同时经过注塑处理,并具备导电性能,可有效释放静电,适用于对静电控制有要求的医疗环境。车轮本体采用聚酰胺并具备导电性能,与踏面材料协同工作,确保整体导电通路的连续性。产品整体高度为166毫米,便于在护理床底部空间内安装与使用。该脚轮的静态承载能力为200千克,在速度为3千米每小时的条件下,动态承载能力为100千克,可满足护理床等设备在正常使用条件下的承重要求。

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg