跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Stylea万向脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,为各种移动设备提供灵活的方向控制和制动功能。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和可靠的制动操作。轮子本体采用导电聚酯胺材料构造,胎面使用导电热塑性橡胶材料,具备优异的防静电性能,轮子内部装配带轴套管的滑动轴承,保证长期使用的耐久性和顺畅滚动。轮子直径为75毫米,脚轮总高度为81毫米,结构紧凑适合各种安装空间要求。该脚轮的动态承载能力为50公斤(在3公里/小时的移动速度下),适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅、办公家具等多种应用场景,为室内移动设备提供稳定可靠的支撑和移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5920XGI075B10-11x20 DOM20
EAN
4031582344837
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
53 mm
3 km/h的载重
50 kg
总高
81 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.18 kg
产品名称
Stylea
导电
不锈
Fitting
固定件类型
带抓环的阀杆,带衣领
阀杆直径
11 mm
Housing
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
20 mm
转向干涉
124 mm
旋转半径
62 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
8 mm
直径
75 mm
侧盖
无螺纹护罩
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
快速组装
使用插接配件加快组装过程
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便