CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供优异的操控性能和耐用性。车轮本体由导电聚酯胺材料构成,胎面采用导电热塑性橡胶材料,具备良好的导电性能和地面适应性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,确保运转平稳。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为91.5毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。该脚轮动载荷能力为50千克(在3千米每小时速度下),静载荷能力达到100千克,能够满足中等负荷的移动设备需求,适合在需要防静电要求的工业环境中使用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便