跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Stylea万向脚轮采用B10 接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供优异的转向性能和耐用性。轮子本体由导电聚酰胺材料构成,轮面覆盖导电热塑性橡胶材料,有效防止静电积累,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,确保运行平稳。轮子直径为65毫米,脚轮总高度为91.5毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态承载能力为50千克(运行速度3千米每小时),静态承载能力达100千克,能够满足不同负载需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5920XGI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582344868
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
46 mm
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
91.5 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Stylea
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
11 mm
支架
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
23 mm
转向干涉
106 mm
旋转半径
53 mm
轮子
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
7 mm
直径
65 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮 65 mm
带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Stylea
5925XGI065L51-11 DOM23x43,6

Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供优异的操控性能和耐用性。车轮本体由导电聚酯胺材料构成,胎面采用导电热塑性橡胶材料,具备良好的导电性能和地面适应性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,确保运转平稳。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为91.5毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。该脚轮动载荷能力为50千克(在3千米每小时速度下),静载荷能力达到100千克,能够满足中等负荷的移动设备需求,适合在需要防静电要求的工业环境中使用。

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg