跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Stylea万向脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,为各种移动设备提供灵活的方向控制和制动功能。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备闸杆旋转的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向操作。轮子本体采用聚酯胺导电材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的导电性能和耐磨性,轮子配置带轴套管的滑动轴承,轮径为75毫米。脚轮总高度为81毫米,结构紧凑适合各种安装空间要求。动态承载能力为50公斤,在3公里每小时的移动速度下保持稳定的承重性能。该万向脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为现代办公和家居环境提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5920XOI075B10-11x20 DOM20
EAN
4031582355208
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
54 mm
3 km/h的载重
50 kg
总高
81 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Stylea
导电
不锈
固定件
固定件类型
带抓环的阀杆,带衣领
阀杆直径
11 mm
支架
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
20 mm
转向干涉
124 mm
旋转半径
62 mm
轮子
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
8 mm
直径
75 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
快速组装
使用插接配件加快组装过程
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便