万向脚轮 75 mm
Stylea万向脚轮采用六角颈螺纹闸杆,上衣连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保运行平稳无噪音。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为75毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达160公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及各类办公家具的移动需求,为用户提供便捷的移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用六角颈螺纹闸杆,上衣配件设计,确保安装的稳固性和操作便利性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳可靠的旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音效果,内置精密滚珠轴承确保轮子转动顺畅。产品轮径为75毫米,总高度为82毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。动态载重能力为80公斤(测试速度3公里/小时),静态载重能力达160公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅、办公家具等多种应用场景,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 55 mm
Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材质与轮子体相同,确保材料的一致性和耐用性,轮子内置带轴套管的滑动轴承,轮径为55毫米。脚轮总高度为57毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达80公斤,能够满足不同负载需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 55 mm
Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材质与轮子体相同,确保材料一致性和耐用性,轮子直径为55毫米,内置带轴套管的滑动轴承,保证运行的平稳性。脚轮总高度为57毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达80公斤,能够满足不同负载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
带轮刹的旋转脚轮 55 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳可靠的旋转性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和减震效果,轴承系统为带轴套管的滑动轴承设计,确保长期使用的稳定性。车轮直径为55毫米,脚轮总高度为57毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为40公斤(在3公里每小时速度下),静态载荷能力达80公斤,能够满足各种负载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为移动设备提供灵活便捷的解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 55 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供可靠的制动控制功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,保证了整体结构的一致性和耐用性,轮子配置带轴套管的滑动轴承系统,车轮直径为55毫米。脚轮总体高度为57毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为40公斤(在3公里每小时的移动速度下),静态载荷能力达到80公斤,能够满足各种负载需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场合,为移动设备提供灵活可靠的支撑解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 55 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。轮子主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轮子直径为55毫米,配置带轴套管的滑动轴承系统,保证运转的平稳性和耐久性。脚轮总高度为57毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为40公斤(运行速度3公里每小时),静态载荷能力达80公斤,能够满足不同工况下的承载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 35 mm
Stylea万向脚轮采用B10 接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构成,胎面材质与轮子体相同,确保材料的一致性和耐用性,轮子内置带轴套管的滑动轴承,轮径为35毫米。脚轮总高度为33毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场景。动态承载能力为50公斤(测试速度3公里/小时),静态承载能力达100公斤,能够满足不同负载需求。该脚轮特别适用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等室内移动设备,为各类家具提供灵活的移动解决方案。
万向脚轮 80 mm
Mono万向脚轮采用B10 接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转功能和优异的操控性能。车轮主体由耐用的聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,具有良好的减震性能和地面保护特性,内置滑动轴承确保车轮转动的流畅性和持久性。车轮直径为80毫米,脚轮总高度为104毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动态承载能力为70公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达140公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院设施以及护理车等医疗和家具领域,为用户提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Galea万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和优异的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动效果,轮子内部装配精密滚珠轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供可靠的移动性能。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Galea带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,内置滑动轴承,车轮直径为100毫米,提供良好的滚动性能和地面保护。脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等医疗和餐饮设备,全锁功能确保设备在需要时保持稳定位置。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Galea带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护,内置精密滚珠轴承保证轮子转动的顺畅性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具备出色的承载能力,动态载荷为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷可达200公斤,能够满足重载设备的使用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,为用户提供安全可靠的移动支撑。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Galea带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳顺畅的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮本体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护效果,内置滑动轴承保证车轮转动的流畅性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。该脚轮具备出色的承载能力,动态载荷可达100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷高达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,满足专业使用需求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Galea带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动效果,内置精密滚珠轴承保证轮子转动的顺畅性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮具备优异的承载能力,动态载荷为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷可达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,满足专业环境对移动性和稳定性的严格要求。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向控制。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供良好的地面保护和静音滚动效果,内部装配滑动轴承以保证车轮的顺畅转动。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮具备优异的承载能力,动载荷为100公斤(测试速度3公里/小时),静载荷可达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,满足频繁移动和精确定位的使用需求。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向控制。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮本体采用聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供良好的地面保护和静音滚动效果,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期使用的顺畅性能。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和卓越的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的地面保护和静音滚动性能,内置滑动轴承保证车轮转动的顺畅性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,紧凑的设计适合多种安装环境。该脚轮具备出色的承载能力,动态载荷为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷可达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供可靠的移动支撑。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和可靠的方向锁定功能。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护,内置精密滚珠轴承保证长期使用的顺畅滚动。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮的动态承载能力为100公斤(在3公里/小时的移动速度下),静态承载能力达200公斤,能够满足重载设备的使用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供安全可靠的移动支撑。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Galea带全锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的制动控制。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,结合滑动轴承设计,车轮直径为100毫米,确保良好的滚动性能和地面保护。脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Galea带全锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的制动控制。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,兼具良好的滚动性能和地面保护特性,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Galea带全锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的制动控制。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,结合精密滚珠轴承,确保静音运行和优异的滚动特性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,紧凑的设计适合各种应用场景。该脚轮具有出色的承载能力:动载荷为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷可达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Galea带全锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的制动控制。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,配合滑动轴承设计,车轮直径为125毫米,确保良好的滚动性能和地面保护。脚轮总高度为162毫米,适合各种设备安装需求。动态载荷能力在3公里每小时速度下可承载100公斤重量,静态载荷能力高达200公斤,满足重载应用要求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等医疗和服务设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,具备优异的耐磨性和减震效果,内置滑动轴承确保车轮转动顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为移动性和操作便利性提供可靠支撑。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为移动性和操作便利性提供可靠支撑。
常见问题
聚酰胺脚轮的优点
聚酰胺脚轮旨在提供强度、轻质结构和时尚设计的完美平衡。外壳由优质合成材料制成,具有出色的耐用性、抗冲击性和易于清洁。这些特性使其成为医疗设备、办公家具和零售显示器等应用的理想之选,在这些应用中,可靠的移动性和现代美学都很重要。
TENTE 聚酰胺脚轮具有多种优点:
久经考验的强度-聚酰胺外壳以其出色的强度和耐冲击性而闻名。即使在频繁使用的情况下,它们也能提供稳定、可靠的性能。
轻质结构-聚酰胺脚轮经久耐用,同时保持轻便,易于安装和操作。它们的低重量有助于减轻总负荷,使频繁的重新定位变得更加容易。
现代设计-聚酰胺脚轮采用光滑、现代的设计,可增强现代家具和设备的外观。有多种尺寸和颜色可供选择,可以轻松搭配不同的款式和设置。
易于清洁-聚酰胺外壳表面光滑、无孔,易于清洁和维护。这使得它们特别适合卫生是重中之重的医疗领域和医疗保健环境。
抗化学性-聚酰胺脚轮可以承受各种清洁剂。这种耐用性确保了较长的使用寿命,即使在需要经常清洁或暴露于化学品的环境中也是如此。
聚酰胺脚轮的类型
聚酰胺脚轮有多种配置和设计可供选择,可满足家具、医疗和零售应用的不同需求。每种类型都经过精心设计,具有独特的优势,从安全的制动和平稳旋转到适用于狭小空间的紧凑设计。以下是一些最常见的聚酰胺脚轮类型及其主要优点:
聚酰胺旋转脚轮
聚酰胺旋转脚轮提供 360 度旋转,可轻松移动和定位设备或家具。它们非常适合需要平稳和频繁地改变方向的医疗手推车、办公家具和可移动的零售固定装置,在设置或重组过程中需要灵活性。
小型聚酰胺脚轮
小型聚酰胺脚轮专为平稳移动轻质家具或设备而设计,即使在狭窄的空间中也是如此。它们紧凑的设计可以无缝融合,不会占用额外的空间,而坚固的聚酰胺外壳使它们既耐用又易于操作。我们最小的聚酰胺脚轮是 TENTE Linea light,起始总高度仅为 50,5 mm。
制动聚酰胺脚轮
制动聚酰胺脚轮旨在将轻松的移动性与在需要时可选择安全、稳定的定位相结合。TENTE 聚酰胺脚轮可以配置多种锁定机制,包括车轮制动器(仅锁定车轮)、全锁(锁定车轮和旋转头)和定向锁(在允许车轮滚动的同时固定旋转方向)。这种灵活性确保您可以根据自己的特定需求调整控制级别,无论是保持应用程序的稳定还是在移动时保持精确方向。
聚酰胺脚轮的应用领域
聚酰胺脚轮专为需要平衡强度、设计和平滑操控性的应用而设计。其耐用的外壳和简洁现代的外观使它们特别适合家具、零售和医疗保健环境。在家具和移动应用中,聚酰胺脚轮通常用于办公椅、办公家具、媒体家具以及商店固定装置和展示架。其流畅的机动性和简洁的设计使其成为需要可靠机动性或精致美学的应用的理想之选。在医疗保健环境中,聚酰胺脚轮可用于医疗家具(例如床头柜)、医疗推车(例如带轮子的药车或计算机)以及移动超声波扫描仪等医疗成像应用,在这些应用中,易于清洁和轻便操作是重中之重。它们的多功能性还扩展到商店装修和名牌家具,既时尚又实用,同时确保可靠、轻松移动。