跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea是一款带方向锁的旋转脚轮,专为需要灵活转向、稳定定位并兼顾操作安全性的设备而设计,能够在移动过程中实现顺畅转向,并在需要时通过方向锁将车轮锁定在固定朝向,从而有效防止设备在使用中意外偏移。该产品的固定装置采用实心阴杆圆形结构,阴杆形式便于与设备底部的对应安装孔或连接件配合,安装时只需完成插入与紧固操作即可形成稳定连接,并使安装结构在长期受载条件下依然保持可靠的连接状态。壳体采用聚酰胺材料制造,该材料具有较高的机械强度、良好的抗冲击性能以及较强的耐磨性,能够满足频繁转动与持续承载的工况要求。壳体内部设有由两个钢珠滚道组成的旋转轴承结构,两组滚道协同工作,使回转过程平稳可控,摩擦阻力低,转向动作轻便,同时旋转轴承与壳体的配合结构可有效防止异物侵入,保障转动部件的长期稳定运行。车轮直径为100毫米,轮体采用聚丙烯材料制造,具有质量轻、耐化学腐蚀及良好尺寸稳定性的特点;轮面包覆热塑性橡胶,形成具有一定弹性的接地层,可有效提供减震缓冲、降低运行噪声并增强地面附着力。车轮内部配置精密滚珠轴承,以减小滚动阻力、提高运转灵活性,并延长车轮的整体使用寿命,该车轮结构设计兼顾了静态支撑与动态运行的双重要求。产品总高度为139毫米,外形结构紧凑,便于在空间受限的设备底部安装,同时保证足够的离地间隙,满足设备在日常使用中的通过性要求。在负载性能方面,该脚轮静态承载能力为200千克,即在静止状态下可稳定支撑200千克的负荷;动态承载能力为100千克,该数值是在速度为3千米/小时的运行条件下测得的,用户在设计或选型时应以此作为动态工况下的承载依据,并结合实际工况预留安全余量,避免长期超载使用。该脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等多种设备,可满足医疗护理、餐饮服务及个人护理等场景中对移动性、稳定性与安全性的综合需求,各类应用场景中均可通过该脚轮实现设备的灵活移动与可靠定位。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5071PJP100R05-22x40
EAN
4031582368444
核心属性
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
139 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
22 mm
螺栓长度
40 mm
支架
支架形状
已关闭
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
30 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 100 mm
Galea
5070PJP100R05-22x40

Galea万向脚轮是一款专为医疗护理、餐饮服务和浴室应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等场景。该产品采用实心阪杆圆形接头设计,确保了卓越的连接稳定性和耐久性。脚轮的转向机构采用聚酮材料制造的外壳,内部配备两个钢珠滚道组成的旋转轴承系统,这种设计能够提供平稳、灵活的360度转向能力,同时保证了长期使用的可靠性。脚轮本体采用聚乙烯材料制成,直径为100毫米,踏面采用热塑性橡胶材料,具有优异的耐磨性和防滑性能,精密滚珠轴承的应用进一步提升了脚轮的旋转效率和使用寿命。整个脚轮组件的总体高度为139毫米,紧凑的设计使其能够适应各种受限空间的应用需求。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到200千克,动载荷容量为100千克,动载荷测试速度为3千米每小时,这些指标充分满足医疗和餐饮行业对移动设备的严格要求,确保了产品在实际应用中的安全性和可靠性。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮 100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Galea
5077PJP100R05-22x40

Galea是一款带全锁的旋转脚轮,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等场景。该产品的连接件采用实心阀杆圆形结构,用于将脚轮可靠地固定在设备底部,并保证安装后的稳定性与可操作性。壳体部分配备两个钢珠滚道的旋转轴承,使脚轮能够灵活转向,同时保持较低的转动阻力;壳体材质为聚酰胺,兼顾轻量化与结构强度。车轮直径为100毫米,轮面采用热塑性橡胶制成,具有良好的减震性能与地面附着力,并能在多种室内地面上平稳滚动;轮体材质为聚丙烯,具备耐磨、耐腐蚀及结构刚性好的特点。该产品的总高度为139毫米,安装时应预留相应的空间。在负载性能方面,静态承载能力为200千克,即在静止状态下可承受最高200千克的载荷;动态承载能力为100千克,测试条件为行进速度3千米/小时,用户在实际使用中应确保负载不超过该限值,以保证设备安全运行与使用寿命。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
带轮刹的旋转脚轮 100 mm
带轮刹的旋转脚轮 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

Galea是一款带轮刹的旋转脚轮产品,专为护理、餐饮及淋浴等需要灵活移动与定位的设备而设计,兼顾转向灵活性与运行稳定性。该产品的安装连接部件采用实心阀杆圆形结构,阀杆为实心整体构造,安装时可与设备底座牢固配合,保证连接的可靠性与受力的均匀分布,同时便于批量装配与日常更换维护。壳体部分采用聚酰胺材料制成,该材料具有较高的机械强度、良好的耐磨性以及对常见清洁剂的适应能力,适合在潮湿或频繁清洁的环境中长期使用。其旋转支撑结构配置两个钢珠滚道,钢珠在滚道内均匀排列并承担旋转载荷,能够有效分散受力、降低旋转阻力,使脚轮在全方位转动时保持平稳顺畅,并减少因局部磨损引起的晃动。车轮部分的直径为100毫米,采用精密滚珠轴承,轴承精度高、摩擦损耗低,可保证车轮在滚动过程中的运行精度与转动灵活性,减轻推动设备时的操作负担。车轮胎面采用热塑性橡胶材料,具有适度的弹性缓冲性能与良好的地面附着力,能够有效吸收移动过程中产生的振动、降低噪声,并减少对地面的刮擦与损伤。车轮本体则由聚丙烯制成,该材料密度低、结构刚性良好,在实现轻量化设计的同时保证了车轮在长期负载下的形状稳定性。产品的整体高度为139毫米,在紧凑的结构尺寸范围内兼顾离地间隙与设备承载平衡,便于在空间有限的设备底部进行安装,同时不影响设备的整体外形与使用空间。在载荷规格方面,该脚轮的静态承载能力为200千克,动态承载能力为100千克,动态载荷对应的测试运行速度为3千米/小时。使用时应确保实际负载不超过上述额定值,并避免超速、冲击性荷载及长时间超载运行,以保证设备安全可靠运行并延长产品使用寿命。本产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景,可根据不同设备的结构要求进行选型与配置。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg