跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea是一款带全锁的旋转脚轮,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等场景。该产品的连接件采用实心阀杆圆形结构,用于将脚轮可靠地固定在设备底部,并保证安装后的稳定性与可操作性。壳体部分配备两个钢珠滚道的旋转轴承,使脚轮能够灵活转向,同时保持较低的转动阻力;壳体材质为聚酰胺,兼顾轻量化与结构强度。车轮直径为100毫米,轮面采用热塑性橡胶制成,具有良好的减震性能与地面附着力,并能在多种室内地面上平稳滚动;轮体材质为聚丙烯,具备耐磨、耐腐蚀及结构刚性好的特点。该产品的总高度为139毫米,安装时应预留相应的空间。在负载性能方面,静态承载能力为200千克,即在静止状态下可承受最高200千克的载荷;动态承载能力为100千克,测试条件为行进速度3千米/小时,用户在实际使用中应确保负载不超过该限值,以保证设备安全运行与使用寿命。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5077PJP100R05-22x40
EAN
4031582368369
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
139 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.6 kg
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
22 mm
螺栓长度
40 mm
支架
支架形状
已关闭
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
30 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 100 mm
Galea
5070PJP100R05-22x40

Galea万向脚轮是一款专为医疗护理、餐饮服务和浴室应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等场景。该产品采用实心阪杆圆形接头设计,确保了卓越的连接稳定性和耐久性。脚轮的转向机构采用聚酮材料制造的外壳,内部配备两个钢珠滚道组成的旋转轴承系统,这种设计能够提供平稳、灵活的360度转向能力,同时保证了长期使用的可靠性。脚轮本体采用聚乙烯材料制成,直径为100毫米,踏面采用热塑性橡胶材料,具有优异的耐磨性和防滑性能,精密滚珠轴承的应用进一步提升了脚轮的旋转效率和使用寿命。整个脚轮组件的总体高度为139毫米,紧凑的设计使其能够适应各种受限空间的应用需求。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到200千克,动载荷容量为100千克,动载荷测试速度为3千米每小时,这些指标充分满足医疗和餐饮行业对移动设备的严格要求,确保了产品在实际应用中的安全性和可靠性。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea
5071PJP100R05-22x40

Galea是一款带方向锁的旋转脚轮,专为需要灵活转向、稳定定位并兼顾操作安全性的设备而设计,能够在移动过程中实现顺畅转向,并在需要时通过方向锁将车轮锁定在固定朝向,从而有效防止设备在使用中意外偏移。该产品的固定装置采用实心阴杆圆形结构,阴杆形式便于与设备底部的对应安装孔或连接件配合,安装时只需完成插入与紧固操作即可形成稳定连接,并使安装结构在长期受载条件下依然保持可靠的连接状态。壳体采用聚酰胺材料制造,该材料具有较高的机械强度、良好的抗冲击性能以及较强的耐磨性,能够满足频繁转动与持续承载的工况要求。壳体内部设有由两个钢珠滚道组成的旋转轴承结构,两组滚道协同工作,使回转过程平稳可控,摩擦阻力低,转向动作轻便,同时旋转轴承与壳体的配合结构可有效防止异物侵入,保障转动部件的长期稳定运行。车轮直径为100毫米,轮体采用聚丙烯材料制造,具有质量轻、耐化学腐蚀及良好尺寸稳定性的特点;轮面包覆热塑性橡胶,形成具有一定弹性的接地层,可有效提供减震缓冲、降低运行噪声并增强地面附着力。车轮内部配置精密滚珠轴承,以减小滚动阻力、提高运转灵活性,并延长车轮的整体使用寿命,该车轮结构设计兼顾了静态支撑与动态运行的双重要求。产品总高度为139毫米,外形结构紧凑,便于在空间受限的设备底部安装,同时保证足够的离地间隙,满足设备在日常使用中的通过性要求。在负载性能方面,该脚轮静态承载能力为200千克,即在静止状态下可稳定支撑200千克的负荷;动态承载能力为100千克,该数值是在速度为3千米/小时的运行条件下测得的,用户在设计或选型时应以此作为动态工况下的承载依据,并结合实际工况预留安全余量,避免长期超载使用。该脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等多种设备,可满足医疗护理、餐饮服务及个人护理等场景中对移动性、稳定性与安全性的综合需求,各类应用场景中均可通过该脚轮实现设备的灵活移动与可靠定位。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
带轮刹的旋转脚轮 100 mm
带轮刹的旋转脚轮 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

Galea是一款带轮刹的旋转脚轮产品,专为护理、餐饮及淋浴等需要灵活移动与定位的设备而设计,兼顾转向灵活性与运行稳定性。该产品的安装连接部件采用实心阀杆圆形结构,阀杆为实心整体构造,安装时可与设备底座牢固配合,保证连接的可靠性与受力的均匀分布,同时便于批量装配与日常更换维护。壳体部分采用聚酰胺材料制成,该材料具有较高的机械强度、良好的耐磨性以及对常见清洁剂的适应能力,适合在潮湿或频繁清洁的环境中长期使用。其旋转支撑结构配置两个钢珠滚道,钢珠在滚道内均匀排列并承担旋转载荷,能够有效分散受力、降低旋转阻力,使脚轮在全方位转动时保持平稳顺畅,并减少因局部磨损引起的晃动。车轮部分的直径为100毫米,采用精密滚珠轴承,轴承精度高、摩擦损耗低,可保证车轮在滚动过程中的运行精度与转动灵活性,减轻推动设备时的操作负担。车轮胎面采用热塑性橡胶材料,具有适度的弹性缓冲性能与良好的地面附着力,能够有效吸收移动过程中产生的振动、降低噪声,并减少对地面的刮擦与损伤。车轮本体则由聚丙烯制成,该材料密度低、结构刚性良好,在实现轻量化设计的同时保证了车轮在长期负载下的形状稳定性。产品的整体高度为139毫米,在紧凑的结构尺寸范围内兼顾离地间隙与设备承载平衡,便于在空间有限的设备底部进行安装,同时不影响设备的整体外形与使用空间。在载荷规格方面,该脚轮的静态承载能力为200千克,动态承载能力为100千克,动态载荷对应的测试运行速度为3千米/小时。使用时应确保实际负载不超过上述额定值,并避免超速、冲击性荷载及长时间超载运行,以保证设备安全可靠运行并延长产品使用寿命。本产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景,可根据不同设备的结构要求进行选型与配置。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg