Galea带轮刹的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳可靠的转向性能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,内置精密滚珠轴承,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载使用需求。该脚轮广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为移动性和操作便利性提供可靠的解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)