跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Galea万向脚轮是一款专为医疗护理、餐饮服务和浴室应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等场景。该产品采用实心阪杆圆形接头设计,确保了卓越的连接稳定性和耐久性。脚轮的转向机构采用聚酮材料制造的外壳,内部配备两个钢珠滚道组成的旋转轴承系统,这种设计能够提供平顺的360度旋转性能和长期的可靠运行。脚轮本体采用聚乙烯材料制成,直径为100毫米,轮胎采用热塑性橡胶材料,具有优异的耐磨性和防滑性能,同时配备精密滚珠轴承以确保低摩擦力和高效的旋转。产品的总体高度为139毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Galea万向脚轮的静载荷容量达到200千克,动载荷容量为100千克,动载荷速度为3千米每小时,这些指标确保了产品在各种医疗和商业应用中的安全可靠性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5070PJP100R05-22x40 TRP
EAN
4031582395143
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
66 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
139 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.57 kg
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
22 mm
螺栓长度
40 mm
支架
支架形状
已关闭
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
59 mm
转向干涉
180 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
90 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
30 mm
直径
100 mm
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
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮  100 mm
带轮刹的旋转脚轮 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

Galea带轮刹的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳可靠的转向性能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,内置精密滚珠轴承,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载使用需求。该脚轮广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为移动性和操作便利性提供可靠的解决方案。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg