跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea是一款带全锁的旋转脚轮,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等场景。其安装件采用矩形板结构,便于将脚轮牢固固定在设备底部。壳体由两个钢珠滚道构成旋转轴承,实现灵活的360度回转,壳体材质为聚酰胺,兼具较高的结构强度与轻量化特性。车轮直径为100毫米,采用热塑性橡胶作为胎面材料,能够提供良好的弹性、静音性和地面附着力;车轮本体材质为聚丙烯,并配备滑动轴承,以降低转动阻力并延长使用寿命。在尺寸方面,脚轮的总高度为138毫米,结构紧凑,便于在有限空间内安装和使用。在载荷性能方面,该脚轮的静态承载能力为200千克,动态承载能力为100千克,动态测试速度为3千米每小时,适用于需要频繁移动并承受一定负载的应用环境,使用时应确保实际载荷不超过额定限值。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5077PJH100P60-90x70
EAN
4031582367881
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
138 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.48 kg
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8 mm
上板孔长度(最大)
70 mm
上板孔长度(最小)
60 mm
上板孔宽度(最大)
55 mm
上板孔宽度(最小)
50 mm
上板长
90 mm
上板宽
70 mm
支架
支架形状
已关闭
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
30 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea
5071PJH100P60-90x70

Galea是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等场景。其安装配件采用矩形板结构,便于将脚轮固定到设备底部的安装面上,并保证连接的稳定性与可靠性。壳体部分由聚酰胺材料制成,采用两个钢珠滚道的旋转轴承结构,可实现灵活的360度回转,使脚轮在转向时运动顺畅、阻力较小。车轮直径为100 mm,轮面采用热塑性橡胶,能够提供良好的缓冲性与静音效果,并减少对地面的磨损;车轮本体采用聚丙烯材料,兼顾结构强度与轻量化要求。在尺寸方面,脚轮的总高度为138 mm,设计紧凑,便于在有限的底部空间内安装使用。在承载性能方面,该脚轮静态承载能力为200 kg,即在静止状态下可承受最大200 kg的负荷;在动态条件下,其额定承载能力为100 kg,测试速度为3 km/h。使用时应确保实际负载不超过相应的额定值,以保证设备的安全运行与使用寿命。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
万向脚轮 100 mm
Galea
5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

Galea万向脚轮是一款专为医疗护理、餐饮服务和浴室应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板安装接口,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。该产品的外壳采用聚酮材料制造,具有优异的耐久性和化学抗性,内部配备两个钢珠滚道旋转轴承,提供平稳灵活的360度转向能力,有效降低操作阻力并延长使用寿命。脚轮采用100毫米直径的设计,轮胎材料为热塑性橡胶,具有良好的耐磨性和防滑性能,轮毂采用聚乙烯材料,确保轻量化和耐腐蚀特性。滑动轴承的应用进一步优化了脚轮的旋转效率和平稳性。产品的总体高度为139毫米,紧凑的结构设计使其能够适应各种受限空间的应用需求。在性能指标方面,该脚轮的静载荷容量达到200千克,动载荷容量为100千克(在3千米每小时的速度下),充分满足医疗护理床、餐饮手推车和送餐系统以及浴室椅等应用场景的承载需求,确保在日常使用中的安全性和可靠性。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg