CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Galea是一款带方向锁的旋转脚轮,结合了自由旋转与方向锁定两种功能,使用者可根据操作需要在自由转向与固定方向之间切换,兼顾灵活移动与设备定位需求,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景。安装配件采用实心阈杆圆形结构,整体性好,承载传递路径清晰,装配过程简便,可与标准安装孔位配合使用,确保脚轮与设备底座之间连接可靠、受力均匀。壳体部分为旋转支撑结构,内部设有两个钢珠滚道,壳体与车轮之间的旋转连接依赖滚道的平稳运动,既能实现顺畅的全向转向,又能有效减少摩擦损耗,保证长期使用中的转向精度,壳体材料为聚酰胺,具有较高的机械强度、良好的耐磨性和抗冲击性能。车轮直径为100 mm,轮体采用聚丙烯材质,质量轻且耐化学腐蚀;车轮采用滑动轴承,结构简单、运行可靠;胎面材料为热塑性橡胶,具有良好的弹性与减震性能,能够提供地面保护并降低运行噪音。产品的总高度为139 mm,结构紧凑,设计选型时应以此数据核对安装空间与设备离地间隙,以满足实际安装要求。在静态条件下,该脚轮的额定承载能力为200 kg;在动态条件下,参考速度为3 km/h时,额定承载能力为100 kg,动态额定值仅适用于规定速度范围内的运行。所有承载数据均以千克(kg)表示,使用时应确保实际负载不超过相应额定值,超过速度限值或超载使用可能导致性能下降并缩短产品使用寿命。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)