跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Galea带轮刹的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的制动控制。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,配合滑动轴承设计,车轮直径为100毫米,能够在各种地面上提供良好的滚动性能和减震效果。脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等医疗和服务行业设备,为移动性和操作便利性提供可靠保障。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
5075PJH100R05-22x40
EAN
4031582379242
Core attributes
Gehäusetyp
带轮刹的旋转脚轮
Gesamtbreite
66 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
139 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.59 kg
Produktname
Galea
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
实心阀杆圆形
Zapfen Durchmesser
22 mm
Zapfenlänge
40 mm
Housing
Gabelform
已关闭
Material
聚酰胺
Schwenklager
两个钢珠滚道
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
256 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
128 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 岸 A
Material des Radkörpers
聚丙烯
Material der Lauffläche
热塑性橡胶
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 100 mm
Galea
5070PJH100R05-22x40 TRP

Galea万向脚轮是一款专为医疗护理、餐饮服务和浴室应用设计的高性能移动解决方案,采用实心阪杆圆形接头作为连接件,确保稳定可靠的安装。脚轮的转向机构采用聚酯胺材料制成的转向座,内部配备两个钢珠滚道,提供平顺灵活的360度旋转性能。脚轮本体采用直径100毫米的车轮,轮胎材料选用热塑性橡胶,具有优异的耐磨性和耐化学腐蚀性能,轮心采用滑动轴承设计,确保低摩擦力的长期运行。轮毂采用聚乙烯材料制造,提供轻量化和耐久性的完美结合。整个脚轮的总体高度为139毫米,紧凑的设计便于在各类医疗设备、餐饮推车和浴室家具中的集成应用。该脚轮具有出色的承载能力,静态负荷容量达200千克,动态负荷容量为100千克,在3千米每小时的速度下运行时能够保持稳定的性能表现,满足医疗护理床、餐饮手推车和送餐系统以及浴室椅等多种应用场景的严苛要求。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg