跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea万向脚轮是一款专为医疗护理、餐饮服务和浴室应用设计的高性能移动解决方案,采用实心阪杆圆形接头作为连接配件,确保稳定可靠的安装。脚轮的转向机构采用聚酯胺材料制成的转向座,内部配备两个钢珠滚道,提供平顺灵活的360度旋转能力。轮体采用直径100毫米的设计,轮胎材料选用热塑性橡胶,具有优异的耐磨性和耐化学腐蚀性能,轮芯采用聚乙烯材料,轮轴采用滑动轴承,确保长期稳定运行。整个脚轮的总体高度为139毫米,紧凑的结构设计便于在狭小空间内安装和使用。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷容量达200千克,动载荷容量为100千克,在3千米每小时的速度下可安全运行。Galea万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及浴室椅等医疗和服务设备,是现代医疗机构和餐饮服务行业的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5070PJH100R05-22x40
EAN
4031582308600
核心属性
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
139 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.53 kg
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
22 mm
螺栓长度
40 mm
支架
支架形状
已关闭
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
180 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
90 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
30 mm
直径
100 mm
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
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Galea
5077PJH100R05-22x40

Galea是一款带全锁的旋转脚轮,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等场景。该产品的固定件采用实心阀杆圆形结构,可实现与设备的稳定连接并便于安装。壳体由两个钢珠滚道构成的回转轴承支撑,壳体材料为聚酰胺,兼具较高强度与良好的耐冲击性能,能够保证旋转动作平稳顺畅。车轮直径为100 mm,采用热塑性橡胶作为胎面材料,具有良好的弹性、静音性和耐磨性,有助于减少地面振动并保护地面。车轮本体采用聚丙烯材料,重量轻且结构稳定,并通过滑动轴承实现低摩擦转动。产品总高度为139 mm,便于在有限的底部空间内安装使用。静态承载能力为200 kg,动态承载能力为100 kg,动态工况测试速度为3 km/h,可满足常规使用中的负载需求。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea
5071PJH100R05-22x40

Galea是一款带方向锁的旋转脚轮,结合了自由旋转与方向锁定两种功能,使用者可根据操作需要在自由转向与固定方向之间切换,兼顾灵活移动与设备定位需求,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景。安装配件采用实心阈杆圆形结构,整体性好,承载传递路径清晰,装配过程简便,可与标准安装孔位配合使用,确保脚轮与设备底座之间连接可靠、受力均匀。壳体部分为旋转支撑结构,内部设有两个钢珠滚道,壳体与车轮之间的旋转连接依赖滚道的平稳运动,既能实现顺畅的全向转向,又能有效减少摩擦损耗,保证长期使用中的转向精度,壳体材料为聚酰胺,具有较高的机械强度、良好的耐磨性和抗冲击性能。车轮直径为100 mm,轮体采用聚丙烯材质,质量轻且耐化学腐蚀;车轮采用滑动轴承,结构简单、运行可靠;胎面材料为热塑性橡胶,具有良好的弹性与减震性能,能够提供地面保护并降低运行噪音。产品的总高度为139 mm,结构紧凑,设计选型时应以此数据核对安装空间与设备离地间隙,以满足实际安装要求。在静态条件下,该脚轮的额定承载能力为200 kg;在动态条件下,参考速度为3 km/h时,额定承载能力为100 kg,动态额定值仅适用于规定速度范围内的运行。所有承载数据均以千克(kg)表示,使用时应确保实际负载不超过相应额定值,超过速度限值或超载使用可能导致性能下降并缩短产品使用寿命。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
带轮刹的旋转脚轮 100 mm
带轮刹的旋转脚轮 100 mm
Galea
5075PJH100R05-22x40

Galea是一款带轮刹的旋转脚轮,专为需要频繁移动并在使用时保持稳定定位的设备而设计,主要适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景,兼顾移动灵活性与固定可靠性。固定件采用实心阀杆圆形结构,阀杆与设备底座或框架牢固连接,安装过程简便,能够将设备的垂直载荷有效传递至壳体和车轮,保证脚轮在长期使用中的结构稳定性与连接可靠性。壳体作为脚轮的承载主体,材质为聚酰胺,兼具较高的机械强度、良好的韧性与一定的耐磨性能。壳体内部配置两个钢珠滚道,构成旋转轴承,使脚轮能够绕垂直轴灵活回转,转向阻力小,操作轻便,并在转向过程中保持平稳运行,有效减少设备变向时的晃动与冲击。车轮直径为100 mm,轮体采用聚丙烯材料制成,兼具轻量化与较高的刚性;轮面采用热塑性橡胶,具有良好的弹性与耐磨性,能够在地面上提供稳定的附着力与一定的缓冲效果,减少移动过程中的振动。车轮采用滑动轴承结构,运转平顺,结构简单,维护方便,适合在频繁移动的场合长时间连续使用。脚轮的总高度为139 mm,该尺寸是设计选型时的关键参数之一,应据此核算设备底盘的离地间隙、安装高度以及与周边部件的配合空间,确保设备在移动和转向过程中不发生干涉,此外,该高度与100 mm车轮直径共同决定了设备的离地高度关系,选型时应综合考虑。静态承载能力为200 kg,即在静止状态下可承受的额定最大载荷为200 kg;动态承载能力为100 kg,测试速度为3 km/h,即在低速滚动条件下的额定负载为100 kg。实际应用中,动态负载不应超过100 kg,运行速度也不宜高于上述测试条件,同时应预留足够的安全余量,以避免部件变形、轴承磨损或结构失效。在护理床、淋浴椅等对安全性要求较高的应用中,应优先核对负载与速度参数,并定期检查轮体、轴承与阀杆连接状况。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg