跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和优异的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动效果,轮子内部装配精密滚珠轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供可靠的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5070PJP125P60-90x70
EAN
4031582308846
核心属性
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
163 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.42 kg
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8 mm
上板孔长度(最大)
70 mm
上板孔长度(最小)
60 mm
上板孔宽度(最大)
55 mm
上板孔宽度(最小)
50 mm
上板长
90 mm
上板宽
70 mm
支架
支架形状
已关闭
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
102.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
30 mm
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
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Galea
5077PJP125P60-90x70

Galea是一款带全锁的旋转脚轮,专为需要频繁转向、定位可靠并要求稳定承载的移动设备而设计,能够在操作过程中保持设备位置的精确控制。该产品的安装部件采用矩形板结构,矩形板是脚轮与被装设备底部之间的连接界面,便于通过螺栓或其他紧固方式实现牢固、直接的固定。壳体采用聚酰胺材料制造,该材料兼具较高的机械强度、良好的耐磨性以及对常见清洁剂和消毒液的适应能力,适合医疗与餐饮环境中的频繁清洁作业。壳体内部配置两个钢珠滚道,两个滚道协同工作,将回转载荷分散传递,从而实现灵活、平稳且低摩擦的旋转运动,使脚轮在改变行进方向时保持稳定。车轮直径为125 mm,这一尺寸在行驶平顺性与设备离地高度之间取得良好平衡。轮体材料为聚丙烯,其质量轻、刚性适中,有助于降低整体重量并保证结构可靠性。轮面采用热塑性橡胶,该材料具有良好的弹性与减振性能,能够在多种地面上提供稳定的抓地力,并有效降低运行时的噪声与振动。车轮通过精密滚珠轴承安装,该轴承具有较高的旋转精度,可确保转动阻力低、运行顺畅。产品总高度为163 mm,该尺寸为选型与安装空间规划的关键参数,安装前应核对设备底部净空与脚轮高度的匹配关系。该脚轮的额定静态承载能力为200 kg,即在静止状态下可承受的最大载荷为200 kg;在3 km/h的运行速度下,额定动态承载能力为100 kg,即在移动状态下的最大允许载荷为100 kg。使用时应严格遵守上述载荷限值,避免超载、冲击载荷及超速运行,以保障设备安全与脚轮使用寿命。本产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景,可满足医疗护理与餐饮服务等领域对移动性、定位稳定性和承载安全的要求。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea
5071PJP125P60-90x70

Galea是一款带方向锁的旋转脚轮,专为需要频繁移动并在特定位置快速定位的设备而设计,其结构兼顾机动性与固定稳定性,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景。该产品的安装件采用矩形板结构,矩形板平整的安装面便于与设备底架可靠连接,安装孔位布局合理,能够将负载均匀传递至整机框架,有效降低局部应力集中的风险,安装过程简便,便于日常维护与更换。壳体部分由聚酰胺材料制成,该材料兼具较高的机械强度、良好的耐磨性与一定的抗冲击能力,能够在长期使用中保持结构稳定。壳体内部配置两个钢珠滚道,二者协同工作,使脚轮能够实现360度灵活回转,转向过程平稳顺畅,同时在受力状态下保持良好的定位精度。方向锁定功能可在需要直线行进时将脚轮固定于指定朝向,防止意外转动,提升操作安全性。车轮直径为125毫米,轮毂中采用精密滚珠轴承,可显著降低滚动摩擦并提高运行效率,延长整体使用寿命,车轮滚动时阻力小、运行平稳,有助于降低推动所需的力。胎面采用热塑性橡胶,兼顾弹性、静音性能与对地面的良好附着能力,有助于减少行驶过程中的振动与噪声。轮体本体选用聚丙烯材料,该材料密度低,有利于整体减重,并具备优良的耐化学腐蚀性,适合在清洁与消毒频繁的环境中使用。产品总高度为163毫米,设计选型与安装空间规划时应以该尺寸为依据,确保与设备底部间隙相匹配,避免干涉,具体安装尺寸应结合现场设备图纸确认。在负载性能方面,该脚轮的静态额定承载能力为200千克,即在静止状态下可稳定支撑该负荷;在速度为3千米每小时的动态工况下,其额定承载能力为100千克,使用时应将实际动态载荷控制在该限值以内。上述静态与动态数值为设计选型的重要依据,建议在实际应用中预留足够的安全余量,以保证设备运行的安全性与可靠性。综上所述,该脚轮在结构、材料与承载性能方面均满足上述应用的基本要求,适合在护理、餐饮及卫浴等场景中稳定使用。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg