跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。轮子主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轮子直径为55毫米,配置带轴套管的滑动轴承系统,保证运转的平稳性和耐久性。脚轮总高度为57毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为40公斤(运行速度3公里每小时),静态载荷能力达80公斤,能够满足不同工况下的承载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5925UOI055L51-8
EAN
4031582406429
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
37 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
57 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.65 kg
产品名称
Stylea
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
8 mm
支架
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
18 mm
转向干涉
128 mm
旋转半径
64 mm
轮子
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
11 mm
直径
55 mm
侧盖
无螺纹护罩
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 55 mm
万向脚轮 55 mm
Stylea
5920UOI055L51-8

Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材质与轮子体相同,确保材料一致性和耐用性,轮子直径为55毫米,内置带轴套管的滑动轴承,保证运行的平稳性。脚轮总高度为57毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达80公斤,能够满足不同负载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg