- Início
- Indústria
- Cuidados de saúde
-
Equipamento cirúrgico
Rodízios e Rodas para Equipamento de Cirurgia
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
O rodízio giratório com travão direcional Linea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça em poliamida equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 100 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 118 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 120 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 240 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas que requerem propriedades antiestáticas e elevada capacidade de carga.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Linea é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 120 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 120 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 240 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, mobilização, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclináveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Linea apresenta espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro da roda de 100 mm e altura total de 120 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 120 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 240 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, mobilização, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclináveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O rodízio giratório com travão total Linea apresenta uma espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento suave e duradouro. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 120 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 120 kg a 3 km/h e capacidade estática de 240 kg. É ideal para aplicações em hospitais, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de medicação, mobiliário de escritório, robôs cirúrgicos e diversos outros equipamentos que requerem mobilidade controlada e propriedades eletro-condutivas.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O rodízio giratório com travão total Linea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão e diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem uma altura total de 120 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 240 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações, incluindo carrinhos de anestesia, equipamentos médicos como braços em C e tomógrafos, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, mobilização e necessidades especiais, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclináveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
O rodízio giratório com travão direcional Linea é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 120 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 120 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 240 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas que requerem propriedades eletro-condutivas.
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
O rodízio giratório com travão direcional Linea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento suave de rotação. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem uma altura total de 120 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 240 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações incluindo equipamentos hospitalares, carrinhos de medicação, mobiliário de escritório, sistemas de catering e equipamentos médicos especializados.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, garantindo excelente aderência e propriedades antiestáticas, complementada por rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 124 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 120 kg a 3 km/h e carga estática de 240 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em hospitais, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de medicação, mobiliário de escritório, robôs cirúrgicos e diversos outros equipamentos que requerem mobilidade confiável e segura.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O rodízio giratório com travão total Linea apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em poliamida equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, garantindo excelente desempenho e dissipação de cargas estáticas. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 124 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 120 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 240 kg. É ideal para aplicações em equipamentos médicos, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos de imagiologia, carrinhos de medicação, mobiliário hospitalar, sistemas de catering, equipamento de escritório e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
O rodízio giratório com travão direcional Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, com diâmetro de 100 mm e rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e durável. Com altura total de 124 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 120 kg a 3 km/h e capacidade estática de 240 kg, sendo ideal para aplicações em hospitais, carrinhos de medicação, mobiliário de escritório, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de enfermagem, camas de cuidados, sistemas de catering e diversas outras aplicações profissionais que requerem mobilidade controlada e condutividade elétrica.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Linea é equipado com espiga sólida, redonda e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, garantindo excelente aderência e propriedades antiestáticas, complementada por rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 145 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 130 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 260 kg, sendo ideal para aplicações em hospitais, lares de idosos, equipamentos médicos como carrinhos de anestesia, diálise, medicação e enfermagem, mobiliário de escritório, sistemas de catering e equipamentos especializados como tomógrafos e robôs cirúrgicos.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Linea apresenta espiga sólida, redonda para fixação segura e carcaça em poliamida com rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro da roda de 125 mm e altura total de 145 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 130 kg a 3 km/h e carga estática de 260 kg. Ideal para aplicações em hospitais, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de medicação, mobiliário de escritório, robôs cirúrgicos e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Linea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão e diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 145 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 260 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações, incluindo carrinhos de anestesia, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, mobilização e necessidades especiais, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclináveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Linea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão e diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 145 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 260 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações, incluindo carrinhos de anestesia, equipamentos médicos como braços em C e tomógrafos, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, mobilização e necessidades especiais, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclináveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
O rodízio giratório com travão direcional Linea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento suave de rotação. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 145 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 260 kg, tornando-o adequado para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas de mobilidade em ambientes profissionais que requerem propriedades eletro-condutivas.
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
O rodízio giratório com travão direcional Linea é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda apresenta corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo excelente desempenho e dissipação estática. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 145 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 130 kg a velocidade de 3 km/h e carga estática máxima de 260 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas que requerem condutividade elétrica controlada.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Linea apresenta furo da rosca como sistema de fixação e estrutura em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 143 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 130 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 260 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em hospitais, lares de idosos, equipamentos médicos como carrinhos de anestesia, diálise e medicação, mobiliário de escritório, sistemas de catering e equipamentos especializados que requerem propriedades eletro-condutivas para dissipação segura de cargas eletrostáticas.
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
O rodízio giratório com travão direcional Linea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura em poliamida equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 143 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 130 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 260 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas que requerem propriedades eletro-condutivas para segurança e desempenho em ambientes sensíveis.
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
O rodízio giratório com travão direcional Linea apresenta um sistema de fixação por furo da rosca para instalação segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 143 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 130 kg a 3 km/h e capacidade estática de 260 kg. É ideal para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas que requerem propriedades antiestáticas e elevada capacidade de carga.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta adequada para aplicações técnicas exigentes. A estrutura é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem uma altura total de 124 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 240 kg, tornando-o ideal para equipamentos médicos, mobiliário de escritório e aplicações hospitalares.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Linea apresenta uma placa de fixação retangular com espaçamento furo "medida EUA" para montagem segura. O alojamento em poliamida incorpora um rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 124 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 120 kg a 3 km/h e capacidade estática de 240 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em hospitais, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de medicação, mobiliário de escritório, robôs cirúrgicos e diversos outros equipamentos que requerem mobilidade eletro-condutiva e alta capacidade de carga.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, garantindo excelente aderência e propriedades antiestáticas, complementada por rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 148 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 130 kg a 3 km/h e capacidade estática de 260 kg, sendo ideal para aplicações hospitalares, equipamentos médicos, mobiliário de escritório e carrinhos especializados que exigem mobilidade confiável e segura.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça em poliamida e rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm. O conjunto apresenta uma altura total de 148 mm, proporcionando capacidade de carga dinâmica de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 260 kg. Esta solução técnica é especialmente adequada para aplicações em equipamentos médicos, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, camas de cuidados, carrinhos de diálise e medicação, elevadores de pacientes, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores, bem como mobiliário de escritório e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Linea apresenta uma placa de fixação retangular com espaçamento furo "medida EUA" para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 148 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 130 kg a 3 km/h e capacidade estática de 260 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas que requerem propriedades eletro-condutivas para dissipação de cargas estáticas.