Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta adequada para aplicações técnicas exigentes. A estrutura é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem uma altura total de 124 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 240 kg, tornando-o ideal para equipamentos médicos, mobiliário de escritório e aplicações hospitalares.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5940XSP100P51 RAL9002
EAN
4031582352139
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
82 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
120 kg
Capacidade de carga estática
240 kg
Altura total
124 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nome do produto
Linea
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
95 mm
Largura da placa
70 mm
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
180 mm
Offset
32 mm
Raio giratório
90 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O Linea é um acessório de rodízio desenvolvido para otimizar o desempenho e a funcionalidade de sistemas de mobilidade. Este componente foi concebido com precisão técnica para garantir compatibilidade e durabilidade em aplicações industriais e comerciais. O acessório integra-se perfeitamente em configurações de rodízios existentes, proporcionando melhorias significativas na estabilidade e na manobra de equipamentos móveis. A sua construção robusta assegura resistência a condições de utilização intensiva, mantendo as características de desempenho ao longo do tempo. Recomenda-se a instalação conforme as especificações técnicas do fabricante para garantir funcionamento óptimo e segurança operacional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Linea
5947XSP100P51 RAL9002

O Linea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade e estabilidade. A fixação é assegurada por uma placa de fixação retangular, que garante uma ligação mecânica robusta à estrutura do equipamento. O corpo é fabricado em poliamida e integra um rolamento de esferas de precisão, que assegura uma rotação suave e fiável em torno do eixo vertical. A roda, com 100 mm de diâmetro, dispõe de rolamento de esferas de precisão, de banda de rodagem em poliuretano injetado e eletro-condutivo e de corpo em poliamida eletro-condutiva, permitindo a dissipação de cargas eletrostáticas. A altura total do conjunto, medida até ao topo do rodízio, é de 124 mm. A capacidade de carga estática é de 240 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Linea
5941XSP100P51 RAL9002

O Linea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações que exigem mobilidade e controlo precisos. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável ao equipamento. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida eletro-condutiva, material que proporciona resistência mecânica e garante a dissipação de cargas electroestáticas. O conjunto giratório incorpora um rolamento de esferas de precisão, que permite uma rotação suave e uniforme em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 100 mm, possui uma banda de rolamento em poliuretano injetado e eletro-condutivo, o que confere aderência, baixo nível de ruído e continuidade elétrica. O rolamento de esferas de precisão também equipa a roda, assegurando um deslocamento fiável. A altura total do conjunto é de 124 mm. A capacidade de carga estática é de 240 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 120 kg, valor válido para uma velocidade de deslocamento de 3 km/h.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg