Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Linea
EAN:
4031582352351
Número de produto:
5941XSP100P51 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações que exigem mobilidade e controlo precisos. A fix...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Linea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações que exigem mobilidade e controlo precisos. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável ao equipamento. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida eletro-condutiva, material que proporciona resistência mecânica e garante a dissipação de cargas electroestáticas. O conjunto giratório incorpora um rolamento de esferas de precisão, que permite uma rotação suave e uniforme em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 100 mm, possui uma banda de rolamento em poliuretano injetado e eletro-condutivo, o que confere aderência, baixo nível de ruído e continuidade elétrica. O rolamento de esferas de precisão também equipa a roda, assegurando um deslocamento fiável. A altura total do conjunto é de 124 mm. A capacidade de carga estática é de 240 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 120 kg, valor válido para uma velocidade de deslocamento de 3 km/h.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso