Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão direcional Linea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento suave de rotação. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 145 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 260 kg, tornando-o adequado para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas de mobilidade em ambientes profissionais que requerem propriedades eletro-condutivas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5941XSP125R05-22 RAL9002
EAN
4031582352085
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Largura geral
82 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
130 kg
Capacidade de carga estática
260 kg
Altura total
145 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,07 kg
Nome do produto
Linea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
22 mm
Comprimento do Furo
40 mm
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
258 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
129 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O Linea é um acessório de rodízio desenvolvido para otimizar o desempenho e a funcionalidade de sistemas de mobilidade. Este componente foi concebido com precisão técnica para garantir compatibilidade e durabilidade em aplicações industriais e comerciais. O acessório integra-se perfeitamente em configurações de rodízios existentes, proporcionando melhorias significativas na estabilidade e na manobra de equipamentos móveis. A sua construção robusta assegura resistência a condições de utilização intensiva, mantendo as características de desempenho ao longo do tempo. Recomenda-se a instalação conforme as especificações técnicas do fabricante para garantir funcionamento óptimo e segurança operacional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Linea
5940XSP125R05-22 RAL9002

O rodízio giratório Linea é equipado com espiga sólida, redonda e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, garantindo excelente aderência e propriedades antiestáticas, complementada por rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 145 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 130 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 260 kg, sendo ideal para aplicações em hospitais, lares de idosos, equipamentos médicos como carrinhos de anestesia, diálise, medicação e enfermagem, mobiliário de escritório, sistemas de catering e equipamentos especializados como tomógrafos e robôs cirúrgicos.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Linea
5947XSP125R05-22

O rodízio giratório com travão total Linea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão e diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 145 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 260 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações, incluindo carrinhos de anestesia, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, mobilização e necessidades especiais, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclináveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão combinado 125 mm
Rodízio giratório com travão combinado 125 mm
Linea
594CXSP125R05-22 RAL9002

O rodízio giratório com travão combinado Linea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão e diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 145 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 260 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações, incluindo carrinhos de anestesia, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, mobilização e necessidades especiais, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclináveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg