Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Linea
EAN:
4031582351965
Número de produto:
5941XSP125P30-11 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações que exigem mobilidade, estabilidade e controlo p...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Linea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações que exigem mobilidade, estabilidade e controlo preciso de movimento. A fixação é realizada através de furo da rosca, que permite a montagem segura e direta na estrutura do equipamento. O corpo (carcaça) é fabricado em poliamida e assenta num rolamento de esferas de precisão, que garante uma rotação suave e fiável em torno do eixo de giro. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, sendo o revestimento de rolamento em poliuretano injetado e eletro-condutivo, e o corpo da roda em poliamida eletro-condutiva, características que asseguram a dissipação de cargas electrostáticas. A altura total do conjunto é de 143 mm. A capacidade de carga estática é de 260 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 130 kg à velocidade de 3 km/h. Este produto é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, camas de cuidados, carrinhos de catering, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, elevadores de pacientes, equipamentos hospitalares e de imagiologia, mobiliário de escritório e outras aplicações profissionais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso