Rodízio giratório com travão combinado 125 mm
Linea
EAN:
4031582378443
Número de produto:
594CXSP125P30-11 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea é um rodízio giratório com travão combinado, concebido para aplicações que exigem mobilidade, estabilidade e controlo pr...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Linea é um rodízio giratório com travão combinado, concebido para aplicações que exigem mobilidade, estabilidade e controlo preciso de movimento. A fixação é realizada através de furo da rosca, o que permite uma montagem segura e direta na estrutura do equipamento. A caixa é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão, assegurando uma rotação suave e fiável do conjunto giratório. A roda, com um diâmetro de 125 mm, possui uma banda de rodagem em poliuretano injetado e eletro-condutivo, que proporciona aderência e reduz a acumulação de cargas electroestáticas, e um corpo em poliamida eletro-condutiva, combinando resistência mecânica com baixo peso. Relativamente às dimensões, a altura total do conjunto é de 143 mm. No que respeita às especificações de carga, a capacidade de carga estática é de 260 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h. Estas características tornam o Linea adequado para carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos de imagiologia, mobiliário hospitalar, cadeiras de tratamento, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso