Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Linea apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em poliamida equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, garantindo excelente desempenho e dissipação de cargas estáticas. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 124 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 120 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 240 kg. É ideal para aplicações em equipamentos médicos, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos de imagiologia, carrinhos de medicação, mobiliário hospitalar, sistemas de catering, equipamento de escritório e carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5947XSP100P50 RAL9002
EAN
4031582352238
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
82 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
120 kg
Capacidade de carga estática
240 kg
Altura total
124 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nome do produto
Linea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
61,5 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
56 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
51,5 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
46,5 mm
Comprimento da placa
77 mm
Largura da placa
67 mm
Housing
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
216 mm
Offset
32 mm
Raio giratório
108 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O acessório Linea é um componente técnico desenvolvido para complementar e otimizar o funcionamento de rodízios industriais, proporcionando uma solução eficaz para aplicações que exigem mobilidade controlada e estabilidade operacional. Este acessório integra-se perfeitamente com sistemas de rodízios existentes, oferecendo características técnicas que melhoram a performance geral do conjunto.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 100 mm
Rodízio giratório 100 mm
Linea
5940XSP100P50 RAL9002

O rodízio giratório Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, garantindo excelente aderência e propriedades antiestáticas, complementada por rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 124 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 120 kg a 3 km/h e carga estática de 240 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em hospitais, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de medicação, mobiliário de escritório, robôs cirúrgicos e diversos outros equipamentos que requerem mobilidade confiável e segura.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Linea
5941XSP100P50 RAL9002

O rodízio giratório com travão direcional Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, com diâmetro de 100 mm e rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e durável. Com altura total de 124 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 120 kg a 3 km/h e capacidade estática de 240 kg, sendo ideal para aplicações em hospitais, carrinhos de medicação, mobiliário de escritório, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de enfermagem, camas de cuidados, sistemas de catering e diversas outras aplicações profissionais que requerem mobilidade controlada e condutividade elétrica.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 100 mm
Rodízio giratório 100 mm
Linea
5940XSP100P50 RAL9002

O rodízio giratório Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, garantindo excelente aderência e propriedades antiestáticas, complementada por rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 124 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 120 kg a 3 km/h e carga estática de 240 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em hospitais, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de medicação, mobiliário de escritório, robôs cirúrgicos e diversos outros equipamentos que requerem mobilidade confiável e segura.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Linea
5941XSP100P50 RAL9002

O rodízio giratório com travão direcional Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, com diâmetro de 100 mm e rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e durável. Com altura total de 124 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 120 kg a 3 km/h e capacidade estática de 240 kg, sendo ideal para aplicações em hospitais, carrinhos de medicação, mobiliário de escritório, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de enfermagem, camas de cuidados, sistemas de catering e diversas outras aplicações profissionais que requerem mobilidade controlada e condutividade elétrica.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg