- Sākums
- Ritentiņi un riteņi
- Augstas kvalitātes riteņu balsti
- Riteņu balsti pēc kronšteina materiāla
-
Poliamīda atbalsta riteņi
Poliamīda atbalsta riteņi
- Rūpniecība
-
Ritentiņi un riteņi
- Augstas kvalitātes riteņu balsti
- Augstas kvalitātes riteņi
- Mobilitātes risinājumu piederumi
- Motoru sistēmas
- Jaunumi un inovācijas
- Par mums
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
ICS grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādām iekārtām. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar grožāmu stieni, kas ļauj ritenītim brīvi pagriezties 360 grādu leņķī. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un klusu darbību, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultņi garantē ilgstošu un vienmērīgu ritenīša darbību. Ritenīša diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 141 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenītis ir īpaši piemērots aprūpes gultām un citām medicīniskām iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
ICS grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu funkcionalitāti medicīnas aprīkojumam. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāmu stieni, kas nodrošina vienmērīgu kustību visās virzienos. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina klusu darbību un aizsargā grīdas segumu, turklāt aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 166 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, padarot to ideālu aprūpes gultu un cita medicīnas aprīkojuma vajadzībām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
ICS grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietošanas jomās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar grožāmu stieni, kas garantē vienmērīgu kustību un precīzu vadību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un klusumu darbības laikā, savukārt cuscinetto a sfere di precisione, sigillato gultnis garantē ilgmūžību un vienmērīgu riešanu. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 166 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultu lietošanai, nodrošinot drošu un ērtu pārvietošanu medicīnas iestādēs.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
ICS grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprūpes gultu risinājums ar sešstūra vītņstienis, augšējais stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar grožāms stienis gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēns pamata ar termoplastiskas gumija protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kas garantē ilgstošu un klusu darbību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 137 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, kas padara šo riteni piemērotu intensīvai izmantošanai medicīnas aprīkojumā un aprūpes gultu sistēmās.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
ICS grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprūpes gultu risinājums ar sešstūra vītņstienis, augšējais stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar grožāms stienis gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēns pamata ar termoplastiskas gumija protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis risinājums ir īpaši izstrādāts aprūpes gultu vajadzībām, nodrošinot uzticamu un kluso darbību medicīnas vidē.
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
ICS fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu atbalstu dažādām iekārtām. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla, kas garantē ilgmūžību un pretestību mehāniskai slodzei. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un mazāku troksni ekspluatācijas laikā, un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais produkta augstums sasniedz 166 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie ātruma 3 km/h, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, padarot šo ritenīti piemērotu gan vieglām, gan vidējām slodzēm rūpnieciskajā vidē.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
ICS grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un poliamīda korpusu ar grozāmu stieni. Ritenī ir poliamīda pamatkonstrukcija ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kas nodrošina 100 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 137 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultu lietojumam, nodrošinot uzticamu un precīzu darbību medicīnas aprīkojumā.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
ICS grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un poliamīda korpusu ar grozāmu stieni. Ritenī ir poliamīda pamatkonstrukcija ar injicētu poliuretāna protektoru un cuscinetto a sfere di precisione, sigillato gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām un nodrošina uzticamu atbalstu medicīnas aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
ICS grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādām iekārtām. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar grožāmu stieni, kas ļauj ritenītim brīvi pagriezties 360 grādu leņķī. Ritenis sastāv no poliamīda elektrovadītspējīga korpusa ar injicētu elektroadošu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un elektrostatisko izlādi. Ritenis ir aprīkots ar cuscinetto a sfere di precisione, sigillato gultni augstai precizitātei un ilgmūžībai. Ritenīša diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 166 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām un citām medicīniskām iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
ICS grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un poliamiīda korpusu ar grozāmu stieni. Ritenis sastāv no poliamiīda, elektrovadītspējīga korpusa un injicēta, elektrovadoša poliuretāna protektora, kas nodrošina izcilu veiktspēju. Ritenī ir iebūvēts Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultnis, kas garantē ilgstošu un uzticamu darbību. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenīšu risinājums ir īpaši piemērots aprūpes gultām, nodrošinot gan mobilitāti, gan stabilitāti medicīnas aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
ICS grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un poliamiīda korpusu ar grozāmu stieni. Ritenis ir izgatavots no elektrovadītspējīga poliamiīda ar injicētu, elektrovadošu poliuretāna protektoru un aprīkots ar Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis risinājums ir īpaši piemērots aprūpes gultu lietojumam, nodrošinot uzticamu un precīzu darbību medicīnas aprīkojumā.
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
ICS fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un poliamīda korpusu, kas nodrošina izturību un uzticamību. Riteņa konstrukcija sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas garantē klusu darbību un lielisku saķeri, kamēr cuscinetti a sfere di precisione gultņi nodrošina vienmērīgu griešanos. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 141 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultu lietošanai, nodrošinot nepieciešamo mobilitāti un stabilitāti medicīnas aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
ICS grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sešstūra vītņstienis, augšējais stiprinājumu un polimīda korpusu ar grozāms stienis gultni. Riteņa konstrukcijā izmantots polimīds, elektrovadītspējīgs pamata materiāls ar poliuretāns, injicēts, elektrovadošs protektoru, kas nodrošina izcilu saķeri un elektrostatisko izlādi. Ritenis aprīkots ar cuscinetto a sfere di precisione, sigillato gultni, kas garantē ilgmūžību un vienmērīgu griešanos. Riteņa diametrs ir 100 mm, kopējais augstums sasniedz 137 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultas lietojumam, nodrošinot klusu un vienmērīgu kustību medicīnas aprīkojumā.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
ICS grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu mobilitāti dažādās lietošanas situācijās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar grožāmu stieni, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību visās virzienos. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar augstas kvalitātes poliuretāna injicētu protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un ilgmūžību, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultņi garantē vienmērīgu ritenēšanu. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 141 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodze - 200 kg. Šis risinājums ir īpaši piemērots aprūpes gultām un citām medicīnas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
ICS grozāmais atbalsta ritenis ir aprūpes gultām paredzēts risinājums ar sešstūra vītņstienis, augšējais stiprinājumu. Korpuss izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāms stienis gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēns pamata ar termoplastiskas gumija protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, kas padara šo riteni piemērotu medicīnas aprīkojuma pārvietošanai un pozicionēšanai.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
ICS grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādām iekārtām. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar grožāmu stieni, kas garantē vienmērīgu kustību visās virzienos. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un klusumu darbības laikā, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultņi garantē ilgmūžību un vienmērīgu riešanu. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 166 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām un citām medicīniskām iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
ICS grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un polimīda korpusu ar grozāmu stieni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 100 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 137 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis risinājums ir īpaši piemērots aprūpes gultu lietojumam, nodrošinot uzticamu un efektīvu pārvietošanu dažādos medicīnas un aprūpes sektora lietojumos.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
ICS grožāmais atbalsta ritenis ir aprūpes gultām paredzēts risinājums ar sešstūra vītņstienis, augšējais stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar grožāms stienis gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēns pamata ar termoplastiskas gumija protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 137 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, kas padara šo riteni piemērotu medicīnas aprīkojuma pārvietošanai un pozicionēšanai.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
ICS grozāmais atbalsta ritenis ir aprūpes gultām paredzēts risinājums ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu. Korpuss izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāmu stieni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas garantē klusu darbību un grīdas aizsardzību, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultņi nodrošina ilgmūžību un precīzu griešanos. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 141 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, padarot šo riteni piemērotu medicīnas aprīkojuma un aprūpes gultu vajadzībām.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
ICS grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sešstūra vītņstienis, augšējais stiprinājumu un poliamiīda korpusu ar grozāms stienis mehānismu. Ritenī izmantots poliamiīds, elektrovadītspējīgs korpuss ar poliuretāns, injicēts, elektrovadošs protektoru, kas nodrošina izcilu saķeri un elektrostatisko izlādi. Ritenis aprīkots ar Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni, kas garantē ilgstošu un kluso darbību. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenītis ir īpaši piemērots aprūpes gultas lietošanai, nodrošinot drošu un ērtu pārvietošanu medicīnas iestādēs.
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
ICS fiksēts atbalsta ritenis ir aprūpes gultām paredzēts risinājums ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla, kas nodrošina izturību un ilgmūžību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas garantē klusu darbību un grīdas aizsardzību. Ritenī ir iebūvēti cuscinetti a sfere di precisione gultņi, kas nodrošina vienmērīgu griešanos. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 166 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis risinājums ir īpaši piemērots medicīnas aprīkojumam, nodrošinot drošu un ērtu pārvietošanu.
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
ICS fiksēts atbalsta ritenis ir aprūpes gultām paredzēts risinājums ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla, kas nodrošina izturību un ilgmūžību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas garantē klusu darbību un labu saķeri ar grīdas virsmu. Ritenī ir iebūvēts cuscinetto a sfere di precisione, sigillato gultnis, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu griešanos. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais produkta augstums sasniedz 166 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, kas padara šo riteni piemērotu medicīnas aprīkojuma un aprūpes gultu pārvietošanai.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
ICS grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu mobilitāti dažādās lietošanas situācijās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāmu stieni, kas garantē vienmērīgu un precīzu griešanos. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un klusumu darbības laikā, turklāt aprīkots ar cuscinetto a sfere di precisione, sigillato gultni maksimālai izturībai. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 166 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultu lietošanai, nodrošinot drošu un ērtu pārvietošanu medicīnas iestādēs.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
ICS grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem profesionālai lietošanai. Korpuss ir izgatavots no poliamīda ar grozāms stienis mehānismu, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no poliamīda, elektrovadītspējīga pamata ar poliuretāns, injicēts, elektrovadošs protektoru un aprīkots ar cuscinetto a sfere di precisione, sigillato gultni maksimālai izturībai. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultas lietošanai, nodrošinot drošu un klusu pārvietošanos.
Bieži uzdotie jautājumi
Poliamīds ritentiņu priekšrocības
Poliamīda atbalsta riteņi ir izstrādāti, lai piedāvātu perfektu izturības līdzsvaru, vieglu konstrukciju un gludu dizainu. Ar korpusiem, kas izgatavoti no augstas kvalitātes sintētiska materiāla, tie nodrošina lielisku izturību, triecienizturību un vieglu tīrīšanu. Šīs īpašības padara tos ideāli piemērotus tādiem lietojumiem kā medicīnas aprīkojums, biroja mēbeles un mazumtirdzniecības displeji, kur svarīga ir gan uzticama mobilitāte, gan mūsdienīga estētika.
TENTE poliamīda ritentiņi piedāvā dažādas priekšrocības:
Pierādīta izturība - poliamīda korpusi ir pazīstami ar lielisko izturību un triecienizturību. Tie nodrošina stabilu, uzticamu veiktspēju pat bieži lietojot.
Viegla konstrukcija - Poliamīda atbalsta riteņi piedāvā iespaidīgu izturību, vienlaikus paliekot viegliem, padarot tos viegli uzstādāmus un rokāmus. To mazais svars palīdz samazināt kopējo slodzi, padarot biežu pārvietošanu daudz vieglāku.
Mūsdienīgs dizains - Poliamīda atbalsta riteņi ritentiņiem ir gluds, mūsdienīgs dizains, kas uzlabo mūsdienīgu mēbeļu un aprīkojuma izskatu. Pateicoties dažādiem izmēriem un krāsām, tos var viegli pielāgot dažādiem stiliem un iestatījumiem.
Viegla tīrīšana - poliamīda korpusu gluda, neporaina virsma ļauj tos viegli tīrīt un uzturēt. Tas padara tos īpaši piemērotus medicīnas jomā un veselības aprūpes iestādēm, kur higiēna ir prioritāte.
Ķīmiskā Pretestība - Poliamīda atbalsta riteņi var izturēt plašu tīrīšanas līdzekļu klāstu. Šī izturība nodrošina ilgu kalpošanas laiku pat vidē, kur nepieciešama bieža tīrīšana vai ķīmisko vielu iedarbība.
Poliamīds ritentiņu veidi
Poliamīda atbalsta riteņi ir pieejami dažādās konfigurācijās un dizainos, lai apmierinātu dažādas mēbeļu, medicīnas un mazumtirdzniecības vajadzības. Katrs tips ir izstrādāts tā, lai piedāvātu unikālas priekšrocības, sākot no drošas bremzēšanas un vienmērīgas pagriešanas līdz kompaktam dizainam šaurās telpās. Zemāk ir daži no visizplatītākajiem poliamīda ritentiņu veidiem un to galvenās priekšrocības:
Poliamīds grozāmie ritentiņi
Poliamīda grozāmie ritentiņi piedāvā 360° rotāciju, atvieglojot aprīkojuma vai mēbeļu pārvietošanu un novietošanu ar minimālu piepūli. Tie ir ideāli piemēroti medicīnas ratiņiem, kur ir būtiskas vienmērīgas un biežas virziena izmaiņas, biroja mēbelēm un pārvietojamām mazumtirdzniecības iekārtām, kur nepieciešama elastība uzstādīšanas vai reorganizācijas laikā.
Mazie Poliamīds ritentiņi
Mazie poliamīda ritentiņi ir veidoti, lai vienmērīgi pārvietotu vieglas mēbeles vai aprīkojumu pat šaurās telpās. To kompaktais dizains nemanāmi saplūst, neaizņemot papildu vietu, savukārt izturīgais poliamīda korpuss nodrošina tos gan izturīgus, gan viegli apstrādājamus. Mūsu mazākais poliamīda ritenis ir TENTE Linea light gaisma, kuras kopējais augstums ir tikai 50,5 mm.
Bremzēti Poliamīds ritentiņi
Bremzētie poliamīda ritentiņi ir izstrādāti tā, lai apvienotu vieglu mobilitāti ar iespēju droši un stabilai pozicionēšanai, kad vien nepieciešams. TENTE poliamīda ritentiņus var konfigurēt ar vairākiem bloķēšanas mehānismiem, tostarp riteņu bremzēm (tikai riteņa bloķēšana), kopējām slēdzenēm (gan riteņa, gan grozāmās galvas bloķēšana) un virziena slēdzenēm (grozāmā virziena nostiprināšana, vienlaikus ļaujot ritenim ripot). Šī elastība nodrošina, ka jūs varat pielāgot vadības līmeni savām īpašajām vajadzībām neatkarīgi no tā, vai tas ir stabila lietojumprogrammas uzturēšana vai precīza virziena saglabāšana, pārvietojot to.
Poliamīda ritentiņu pielietojuma jomas
Poliamīda atbalsta riteņi ir paredzēti lietojumiem, kur nepieciešams izturības, konstrukcijas un vienmērīgas manevrēšanas spējas līdzsvars. To izturīgais korpuss un tīrais, modernais izskats padara tos īpaši piemērotus mēbelēm, mazumtirdzniecībai un veselības aprūpes vidēm. Mēbelēs un mobilajās lietojumprogrammās poliamīda ritentiņus parasti izmanto biroja krēsliem, biroja mēbelēm, multivides mēbelēm un veikalu armatūrai un displejiem. To vienmērīgā manevrētspēja un tīrais dizains padara tos ideāli piemērotus lietojumiem, kuriem nepieciešama uzticama mobilitāte vai izsmalcināta estētika. Veselības aprūpes iestādēs poliamīda ritentiņus var atrast uz medicīniskām mēbelēm, piemēram, naktsgaldiņiem, medicīnas ratiņiem, piemēram, medikamentu ratiņiem vai datoriem uz riteņiem, un medicīniskās attēlveidošanas lietojumprogrammās, piemēram, mobilajos ultraskaņas skeneros, kur prioritāte ir vienkārša tīrīšana un viegla apstrāde. To daudzpusība attiecas arī uz veikalu aprīkojumu un dizaineru mēbelēm, nodrošinot gan stilu, gan funkcionalitāti, vienlaikus nodrošinot uzticamu un bez piepūles kustību.