Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
ICS
Pasūtījuma numurs:
990027025
EAN:
4031582309676
Produkta numurs:
5320PJP100R05-18x62 M8/19 7001
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
ICS grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un polimīda korpusu ar grozāmu stieni. Ritenis sa...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
ICS grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un polimīda korpusu ar grozāmu stieni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 100 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 137 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis risinājums ir īpaši piemērots aprūpes gultu lietojumam, nodrošinot uzticamu un efektīvu pārvietošanu dažādos medicīnas un aprūpes sektora lietojumos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
«IF Design» balva
«IF Design» balva