Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
ICS
Pasūtījuma numurs:
990004094
EAN:
4031582309713
Produkta numurs:
5320UAP100P50 7001
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
ICS grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu mobilitāti dažādās lietošanas...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
ICS grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu mobilitāti dažādās lietošanas situācijās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar grožāmu stieni, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību visās virzienos. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar augstas kvalitātes poliuretāna injicētu protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un ilgmūžību, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultņi garantē vienmērīgu ritenēšanu. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 141 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodze - 200 kg. Šis risinājums ir īpaši piemērots aprūpes gultām un citām medicīnas iekārtām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
«IF Design» balva
«IF Design» balva