Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
ICS grozāmais atbalsta ritenis ir aprūpes gultām paredzēts risinājums ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu. Korpuss izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāmu stieni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas garantē klusu darbību un grīdas aizsardzību, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultņi nodrošina ilgmūžību un precīzu griešanos. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 141 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, padarot šo riteni piemērotu medicīnas aprīkojuma un aprūpes gultu vajadzībām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5320PJP100P50 7001
EAN
4031582010664
S4 materiāla numurs
990027069
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
52 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
141 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,53 kg
Produkta nosaukums
ICS
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
8,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
51,5 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
46,5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
61,5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
56 mm
Plāksnes garums
77 mm
Plāksnes platums
67 mm
Kronšteinis
Krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
Dakšas forma
Plāns
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
174 mm
Ofsets
38 mm
Pagrieziena rādiuss
87 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
32 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Integrēts vītņu aizsargs
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
ICS
5327PJP100P50

ICS ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts aprūpes gultām un ļauj nodrošināt ērtu un drošu pārvietošanu. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas vienkāršo uzstādīšanu uz gultas konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tam ir grozāms stienis, kas ļauj ritenim brīvi pagriezties. Ritenim ir 100 mm diametrs, un tā precīzie lodīšu gultņi nodrošina vieglu un vienmērīgu kustību. Riteņa protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss – no polipropilēna. Kopējais augstums ir 141 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte, kustoties ar ātrumu 3 km/h, ir 100 kg.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
ICS
5328PJP100P50 7001

ICS ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts aprūpes gultu lietošanai un ir aprīkots ar taisnstūra plāksni kā stiprinājuma risinājumu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla, kas nodrošina izturību un ilgmūžību darbības apstākļos. Ritenis ir konstruēts ar 100 mm diametru un aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu un uzticamu rotāciju. Riteņa virsma ir izgatavota no termoplastiskas gumijas, kas nodrošina labas berzes īpašības un aizsargā grīdas virsmu no bojājumiem. Riteņa ķermenis ir izgatavots no polipropilēna, kas ir viegls un izturīgs pret ķīmiskiem iedarbības faktoriem. Kopējais produkta augstums ir 141 mm, kas ļauj to integrēt dažādās mobilās iekārtas konstrukcijās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 200 kg, nodrošinot stabilu atbalstu stacionāros apstākļos. Dinamiskā noslodzes jauda ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, kas atbilst tipiskajiem aprūpes gultu pārvietošanas scenārijiem. Šis risinājums kombinē augstu noslodzes jaudu ar uzticamību, padarot to ideālu izvēli medicīniskajām un aprūpes iekārtām.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg