Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
ICS ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts aprūpes gultu lietošanai un ir aprīkots ar taisnstūra plāksni. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas nodrošina augstu izturību un ilgmūžību ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ir konstruēts ar 125 mm diametru un aprīkots ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un virsmas aizsardzību. Riteņa iekšpusē ir uzstādīti precīzijas lodīšu gultņi, kas garantē vienmērīgu rotāciju un minimālu pretestību. Kopējais produkta augstums ir 166 mm, kas ļauj ērti integrēt riteni dažādās mobilās aprīkojuma sistēmās. Produkts spēj izturēt statisko slodzi līdz 200 kg, savukārt dinamiskā slodze ir 100 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to piemērotu vidējas intensitātes lietošanai medicīniskajā aprūpē un stacionārajā aprīkojumā.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5328PJP125P50 7001
EAN
4031582030556
S4 materiāla numurs
990027181
Pamata atribūti
Korpusa tips
Fiksēts atbalsta ritenis
Kopējais platums
52 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
166 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,62 kg
Produkta nosaukums
ICS
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
8,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
51,5 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
46,5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
61,5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
56 mm
Plāksnes garums
77 mm
Plāksnes platums
67 mm
Kronšteinis
Krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
Dakšas forma
Plāns
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
52 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
32 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Integrēts vītņu aizsargs
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
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
ICS
5327PJP125P50

ICS ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai aprūpes gultās un citās medicīniskajās mēbelēs. Stiprinājuma elements ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu un noturīgu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss izgatavots no poliamīda un ietver grozāmo stieni, kas ļauj ritenim brīvi pagriezties. Ritenis ir 125 mm diametrā un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina vieglu griešanos. Protektors izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss no polipropilēna, kas nodrošina izturību un zemu svaru. Produkta kopējais augstums ir 166 mm. Statiskā noslodze ir 200 kg, bet dinamiskā noslodze ir 100 kg pie kustības ātruma 3 km/h.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
ICS
5320PJP125P50 7001

ICS grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādām iekārtām. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar grožāmu stieni, kas garantē vienmērīgu kustību visās virzienos. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un klusumu darbības laikā, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultņi garantē ilgmūžību un vienmērīgu riešanu. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 166 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām un citām medicīniskām iekārtām.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg