Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
ICS grožāmais atbalsta ritenis ir aprūpes gultām paredzēts risinājums ar sešstūra vītņstienis, augšējais stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar grožāms stienis gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēns pamata ar termoplastiskas gumija protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 137 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, kas padara šo riteni piemērotu medicīnas aprīkojuma pārvietošanai un pozicionēšanai.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5320PJP100S70-10X17 7001
EAN
4031582010688
S4 materiāla numurs
990027068
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
52 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
137 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,38 kg
Produkta nosaukums
ICS
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Sešstūra vītņstienis, augšējais
Stieņa diametrs
10 mm
Stieņa garums
17 mm
Kronšteinis
Krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
Dakšas forma
Plāns
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
174 mm
Ofsets
38 mm
Pagrieziena rādiuss
87 mm
Vītnes diametrs
0 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
32 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Integrēts vītņu aizsargs
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
ICS
5327PJP100S70

ICS grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprūpes gultu risinājums ar sešstūra vītņstienis, augšējais stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar grožāms stienis gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēns pamata ar termoplastiskas gumija protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kas garantē ilgstošu un klusu darbību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 137 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, kas padara šo riteni piemērotu intensīvai izmantošanai medicīnas aprīkojumā un aprūpes gultu sistēmās.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg