Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
ICS grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu mobilitāti dažādās lietošanas situācijās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāmu stieni, kas garantē vienmērīgu un precīzu griešanos. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un klusumu darbības laikā, turklāt aprīkots ar cuscinetto a sfere di precisione, sigillato gultni maksimālai izturībai. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 166 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultu lietošanai, nodrošinot drošu un ērtu pārvietošanu medicīnas iestādēs.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5320PJX125P51 7001 INOX
EAN
4031582309690
S4 materiāla numurs
990027292
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
52 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
166 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,66 kg
Produkta nosaukums
ICS
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
95 mm
Plāksnes platums
70 mm
Kronšteinis
Krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
Dakšas forma
Plāns
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
199 mm
Ofsets
37 mm
Pagrieziena rādiuss
99,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
32 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Integrēts vītņu aizsargs
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
ICS
5327PJX125P51 INOX

Grozāmais atbalsta ritenis ICS ar pilno bloķēšanu ir paredzēts izmantošanai aprūpes gultās. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina drošu piestiprināšanu pie gultas konstrukcijas. Korpusa grozāmais stienis ir izgatavots no poliamīda, kas nodrošina izturību un stabilu grozīšanos. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar hermētiski noslēgtu precīzijas lodīšu gultni, kas aizsargā iekšējās daļas no netīrumiem un mitruma. Riteņa protektors ir veidots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna. Kopējais augstums ir 166 mm. Statiskā noslogojuma robežvērtība ir 200 kg, bet dinamiskā noslogojuma robežvērtība ir 100 kg, pārvietojoties ar ātrumu līdz 3 km/h. Visi komponenti ir savstarpēji saderīgi.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
ICS
5328PJX125P51 7001 INOX

ICS ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts aprūpes gultu lietojumam un aprīkots ar taisnstūra plāksni montāžai. Korpuss izgatavots no poliamīda, kas nodrošina augstu izturību un ilgmūžību ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un kustības vienmērīgumu. Ritenim ir precīzs, noslēgts lodīšu gultnis, kas garantē uzticamu darbību un minimālu berzes pretestību. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna, kas kombinācijā ar gumijas protektoru nodrošina ilgstošu ekspluatācijas mūžu. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 166 mm, kas ļauj integrēt to dažādās mobilās aprīkojuma sistēmās. Statiskā slodzes jauda sasniedz 200 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, kas nodrošina drošu un stabilu darbību aprūpes gultu vidē. Šis atbalsta ritenis ir ideāls risinājums medicīniskajam aprīkojumam, kur nepieciešama augsta uzticamība un stabilitāte.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg