Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
ICS grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem profesionālai lietošanai. Korpuss ir izgatavots no poliamīda ar grozāms stienis mehānismu, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no poliamīda, elektrovadītspējīga pamata ar poliuretāns, injicēts, elektrovadošs protektoru un aprīkots ar cuscinetto a sfere di precisione, sigillato gultni maksimālai izturībai. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultas lietošanai, nodrošinot drošu un klusu pārvietošanos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5320XSX125R05-18x62 M8/19 ~7001
EAN
4031582309843
S4 materiāla numurs
990027476
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
52 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
162 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,68 kg
Produkta nosaukums
ICS
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Skrūvju montāžas caurumu daudzums
2
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
18 mm
Skrūves garums
62 mm
Skrūve vītnes pozīcija
19 mm
Kronšteinis
Krāsa
Sudraba pelēka (līdzīgi RAL7001)
Dakšas forma
Plāns
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
199 mm
Ofsets
37 mm
Pagrieziena rādiuss
99,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
91 Krasts A
Protektora cietība (D)
40 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Protektora platums
32 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Integrēts vītņu aizsargs
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
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
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Bukse
R08-Ø30-Ø18

Bukse ir aksesuārs, kas paredzēts riteņu sistēmām un kalpo kā reducējošā bukse ar apaļo savienojumu. Šis komponents ir izgatavots ar augstu precizitāti un nodrošina uzticamu savienojumu starp dažādu diametru elementiem. Bukses skrūves diametrs ir 18 mm, kas nodrošina stabilu un drošu montāžu. Produkta svars ir 0,03 kg, kas padara to ļoti vieglu un piemērotu dažādām mobilo sistēmu lietojumprogrammām. Reducējošā bukse ar apaļo savienojumu ir ideāla izvēle inženieriem, kuri meklē kompaktu un efektīvu risinājumu riteņu aksesuāru integrācijai.

Aksesuārs
Bukse
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18

Bukse ir aksesuārs, kas paredzēts kasteru montāžai un uzstādīšanai. Šī reducējošā bukse ar apaļu formu ir izgatavota, lai nodrošinātu drošu un stabilu savienojumu starp dažādiem kasteru komponentiem. Produkts ir aprīkots ar 18 mm diametra bultskrūvi, kas garantē uzticamu fiksāciju un ilgstošu darbību. Bukses svars ir tikai 0,01 kg, kas padara to ļoti vieglu un ērtu transportēšanai un uzstādīšanai. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums inženieriem un tehniskajiem speciālistiem, kuri strādā ar kasteru sistēmām un prasa augstākās kvalitātes komponentus.

Aksesuārs
Bukse
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen

Bukse ir aksesuārs riteņu sistēmām, kas paredzēts kā reducējošā bukse ar kvadrātveida formu. Šis komponents ir izgatavots, lai nodrošinātu uzticamu savienojumu starp dažādu izmēru komponentiem. Produkta svars ir 0,04 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai dažādās montāžas konfigurācijās. Bukse ir aprīkota ar 18 mm diametra skrūvi, kas nodrošina stabilu un drošu fiksāciju. Reducējošā bukse ar kvadrātveida profilu ir ideāla izvēle inženieriem, kuri strādā ar riteņu sistēmām un prasa augstākās kvalitātes aksesuārus.

Aksesuārs
Bukse
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18

Bukse ir aksesuārs riteņu sistēmām, kas paredzēts kā reducējošā bukse ar kvadrātveida savienojumu. Šis komponentes ir izgatavots, lai nodrošinātu uzticamu savienojumu starp dažāda izmēra elementiem. Bukses svars ir 0,01 kg, kas padara to ļoti vieglu un piemērotu dažādām montāžas konfigurācijām. Skrūves diametrs, kas nepieciešams montāžai, ir 18 mm. Reducējošā bukse ar kvadrātveida profilu ir ideāla izvēle inženieriem, kuri strādā ar riteņu sistēmām un prasa precīzus, drošus savienojumus starp dažādu izmēru komponentēm.

Aksesuārs
Bukse
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18

Bukse ir aksesuārs, kas paredzēts kasteru montāžai un nodrošina uzticamu savienojumu. Šis aksesuārs ir izgatavots kā reducējošā bukse ar apaļu formu, kas ļauj savienot dažāda diametra komponentus. Bukses montāžai tiek izmantots 18 mm diametra skrūvējums, kas nodrošina stabilu un drošu fiksāciju. Produkta svars ir 0,01 kg, kas norāda uz tā kompakto un vieglo konstrukciju, padarot to ideālu risinājumu kasteru sistēmās, kur nepieciešama minimāla papildu masa. Šis aksesuārs ir piemērots profesionālai lietošanai un nodrošina ilgstošu darbību.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
ICS
5327XSX125R05-18x62

Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu ICS ir paredzēts lietošanai aprūpes gultās, kur nepieciešama droša un precīza pārvietošana. Stiprinājuma elements ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina stabilu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un ietver grozāmu stieni, kas ļauj riteni orientēt vajadzīgajā virzienā. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar hermetizētu precīzijas lodīšu gultni, kas aizsargā iekšējās detaļas no piesārņojuma. Riteņa protektors ir izgatavots no injicēta elektrovadoša poliuretāna, savukārt riteņa korpuss ir izgatavots no elektrovadītspējīga poliamīda. Visi konstrukcijas elementi ir savstarpēji saskaņoti, lai nodrošinātu ilgstošu ekspluatāciju un vienmērīgu darbību. Produkta kopējais augstums ir 162 mm. Statiskā slodzes robežvērtība ir 200 kg, bet dinamiskā slodze ir 100 kg, pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg