Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

ICS grozāmais atbalsta ritenis ir aprūpes gultām paredzēts risinājums ar sešstūra vītņstienis, augšējais stiprinājumu. Korpuss izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāms stienis gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēns pamata ar termoplastiskas gumija protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, kas padara šo riteni piemērotu medicīnas aprīkojuma pārvietošanai un pozicionēšanai.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5320PJP125S70-10x17 7001
EAN
4031582010695
S4 materiāla numurs
990025875
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
52 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
162 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,5 kg
Produkta nosaukums
ICS
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Sešstūra vītņstienis, augšējais
Stieņa diametrs
10 mm
Stieņa garums
17 mm
Kronšteinis
Krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
Dakšas forma
Plāns
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
199 mm
Ofsets
37 mm
Pagrieziena rādiuss
99,5 mm
Vītnes diametrs
0 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
32 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Integrēts vītņu aizsargs
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
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
ICS
5327PJP125S70

ICS ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts aprūpes gultām. Stiprinājums ir šestūra vītņstienis, augšējais, kas nodrošina vienkāršu montāžu un stabilu savienojumu ar pamatni. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un ietver grozāmu stieni, kas ļauj riteņa daļai brīvi pagriezties ap vertikālo asi, nodrošinot precīzu manevrēšanu telpās ar ierobežotu vietu. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, kas nodrošina vieglu un vienmērīgu ripošanu, savukārt protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, un riteņa korpuss ir veidots no polipropilēna. Produkta kopējais augstums ir 162 mm. Statiskā slodzes robežvērtība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes robežvērtība ir 100 kg, pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg