- Home
- Rollen & Räder
- Rollen
-
Rollen nach Gehäusematerial
Rollen nach Gehäusematerial
Lenkrolle 32 mm
Die Compacta Lenkrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich ideal für Werkzeugschränke, Werkbänke und Transportequipment. Das Gehäuse besteht aus leichtem Stahlblech und verfügt über ein einreihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad mit einem Durchmesser von 32 mm ist aus Polypropylen gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und arbeitet mit einem Gleitlager mit Distanzrohr. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 42,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 20 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 40 kg erreicht.
Lenkrolle 38 mm
Die Compacta Lenkrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich ideal für Werkzeugschränke, Werkbänke und Transportequipment. Das Gehäuse besteht aus leichtem Stahlblech und verfügt über ein einreihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad mit einem Durchmesser von 38 mm ist aus Polypropylen gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und besitzt ein Gleitlager mit Distanzrohr für wartungsarme Funktion. Die Gesamtbauhöhe beträgt 50,5 mm bei kompakter Bauweise. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 25 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 50 kg erreicht und somit vielseitige Einsatzmöglichkeiten in industriellen Anwendungen ermöglicht.
Lenkrolle 50 mm
Die Compacta Lenkrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich ideal für Werkzeugschränke, Werkbänke und Transportequipment. Das Gehäuse besteht aus leichtem Stahlblech und verfügt über ein einreihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad mit einem Durchmesser von 50 mm ist aus Polypropylen gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und ein Gleitlager mit Distanzrohr für zuverlässigen Betrieb sorgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 66 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht.
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Drehlager. Das Rad besteht aus Polyamid mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamthöhe von 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg bei 4 km/h und 480 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Die Zeta Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager. Das Rad besteht aus Polyamid mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager ausgestattet bei einem Durchmesser von 200 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg bei 4 km/h und 480 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 250 mm
Die Bockrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 250 mm bei einer Gesamthöhe von 290 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und bei 640 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt einen Radkörper aus Aluminium und eine Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, sowie Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer als Radkörpermaterial, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1400 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm ist aus Polyamid, schwer gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1400 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 125 mm
Die Bockrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das für höchste Stabilität sorgt. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1400 kg beträgt. Diese Bockrolle eignet sich besonders für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 250 mm
Die Bockrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das für maximale Stabilität sorgt. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 250 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 290 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Diese Hochleistungsrolle eignet sich ideal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 160 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Drehlager. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer als Radkörpermaterial mit einer Lauffläche, die identisch mit Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamthöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager. Das Rad besteht aus Polyamid mit einer Lauffläche, die identisch mit Radkörper ist, und ist mit Präzisionskugellager ausgestattet bei einem Raddurchmesser von 200 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 250 mm
Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 250 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 290 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 500 kg bei 4 km/h bzw. 400 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg beträgt. Diese Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 250 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 250 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 290 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 250 mm
Die Bockrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das für höchste Stabilität sorgt. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 250 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 290 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 500 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie 400 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1000 kg beträgt. Diese Bockrolle eignet sich optimal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Die Zeta Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer als Radkörpermaterial, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager versehen. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamthöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Die Zeta Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und eignet sich für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager für hohe Belastbarkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 160 mm besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgen. Die Gesamthöhe beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 160 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer als Radkörpermaterial, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamthöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 250 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus Polyamid als Radkörpermaterial mit identischem Laufflächen-Material und ist mit einem Präzisionskugellager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 250 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 290 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 160 mm
Die Bockrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamthöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 200 mm
Die Bockrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das für höchste Stabilität sorgt. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamthöhe von 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich ideal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm ist aus Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und läuft auf Präzisionskugellagern. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 250 mm
Die Zeta Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus Polyamid mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet bei einem Durchmesser von 250 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 290 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich