Produktserie
VORES HJUL: DELTA

Forbedret kørestabilitet
Retningsbremse giver bedre kørestabilitet i sving og nem ligeudkørsel på lange strækninger.
Letgående styring
Drejekrans med præcisionskugleleje.
Brugervenlig centralbremse
Samtidig bremsning af mere end et hjul via et centralt betjeningsgreb.
Praktisk systemløsning
Alle de tekniske komponenter i centralbremsen giver enkel integrering.
Fleksibel bremsning
To indbyrdes uafhængige bremsesystemer kan anvendes samtidigt på samme hjul.
Optimeret retningsbremsning
Retningsbremsningen kan med 2x180° eller 4x90° tilpasses til dine behov.
Vibrationssvag transport
Ekstra bløde hjul med gode dæmpningsegenskaber.
Sikker bremsning
Totalbremse til samtidig bremsning af hjul og styrehus.
Rygskånende anvendelse
Hjul med optimeret rullemodstand aflaster brugeren.
Øget arbejdssikkerhed
Delvist elastisk fodbeskyttelse mindsker risikoen for ulykker. Kan også anvendes ved ujævnheder i underlaget.
Farveafstemning
Farver kan tilpasses produktdesignet.
Testet kvalitet
Testet i eget testlaboratorium efter europæisk standard.
Slidstærke hjul
Hårde kunststofhjul med ekstra stor slidstyrke.
Fejlfri drift
Drejekrans med tætning sikrer kontinuerlig brug uden afbrydelser.
Stabil konstruktion
Hus af kraftigt pladestål sikrer stor bæreevne.
Støjsvag kørsel
Ekstra bløde hjulvarianter bidrager til et roligt arbejdsmiljø.
Sporløs bevægelse
Hjul med reduceret afslidning og minimalt rengøringsbehov.
Ingen farveafsmitning ved brug
Ingen kontaktfarveafsmitning på gulve.
Ressourcebesparende udskiftning af dele
Fastskruede aksler sikrer problemfri udskiftning af hjul.
Sikre materialer
Opfylder RoHS- og REACH-forordningerne. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulstoffer og krom6.
Tal med os - vi er glade for at rådgive dig
TENTE A/S
Birkemosevej 32
8361 Hasselager
Danmark
Phone: +45 70 10 82 10
Fax: +45 70 10 81 10
Email: info.dk@tente.com