Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, beregnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montering sker via en syntetisk ekspander, firkantet, og den påkrævede indvendige diameter for røret skal angives ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og pålidelig fastgørelse. Den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvbelægninger. Et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2477DIK125R47-24-27
EAN
4031582326116
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
163 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,37 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Tip
Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling.
Monteringstype
Syntetisk ekspander, firkantet
Expanderbefæstigelse (maksimum)
27 mm
Expanderbefæstigelse (minimum)
24 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
262 mm
Udladning
41 mm
Udfaldsradius
131 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål
Hjulbanemateriale
Massiv gummi, uden afsmitning
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Kegle-kugleleje
Håndtags-sæt
Tip
Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling.
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
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
Expander
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Expander er et tilbehør til hjul, som anvendes til fastgørelse af hjulet i rørformede stel- og understelskonstruktioner. Expanderen er beregnet til en monteringsdiameter på 32 mm til 35 mm, svarende til rørets indvendige diameter, og sikrer en centreret og stabil montering inden for dette område. Ved tilspænding udvider den sig mod rørets inderside og danner en kraftoverførende forbindelse uden svejsning eller gevind. Med en vægt på 0,17 kg belaster komponenten konstruktionen minimalt.

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Expander er et tilbehør til hjul, der anvendes til fastgørelse af hjul med tap i rørprofiler. Expanderen er dimensioneret til rør med en indvendig diameter fra 36 mm til 40 mm, hvilket giver et sikkert og spillefrit greb i røret. Med en vægt på kun 0,18 kg bidrager komponenten minimalt til konstruktionens samlede vægt. Expanderen muliggør en enkel montering uden svejsning eller gevindskæring og er velegnet til både nykonstruktioner og eftermontering på eksisterende stel.

Hjul 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech er et hjul til montering i hjulsystemer, udført med fælg af bladstål og hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 36 mm og en akselhulsdiameter på 8 mm. Hjulet er udstyret med kegle-kugleleje, der sikrer let rulning. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved 3 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Expander er et tilbehør til hjul, som anvendes til sikker fastgørelse af hjulet i rørprofiler. Expanderen passer til en indvendig rørdiameter fra 24 mm til 27 mm, hvilket giver fleksibilitet ved montage i forskellige rørdimensioner. Ved tilspænding udvider expanderen sig mod rørets inderside og skaber en stabil, kraftbaseret forbindelse. Med en vægt på kun 0,14 kg bidrager komponenten minimalt til den samlede konstruktionsvægt.

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Expander er et tilbehør til hjul, der anvendes til fastgørelse af hjul med tap i rør eller profiler med indvendig åbning. Expanderen passer til en indvendig diameter fra 27 mm til 30 mm, hvilket giver en sikker og centreret montering inden for dette spænd. Ved montering spændes expanderen ud mod rørets inderside, så der opnås en kraftoverførende forbindelse uden yderligere bearbejdning af røret. Med en vægt på 0,14 kg bidrager komponenten minimalt til konstruktionens samlede vægt.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 125 mm
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila
2470DIK125R47-24-27

Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en firkantet syntetisk ekspander, der monteres direkte i røret, og den påkrævede indvendige diameter for røret skal angives ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en præcis og let drejebevægelse samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af bladstål med en hjulbane af massiv gummi uden afsmitning, der efterlader gulvene rene. Kegle-kuglelejet giver en jævn rulning med lav rullemodstand. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg