Drejeligt Hjul 125 mm
Agila
EAN:
4031582328370
Varenummer:
2470DIK125R47-24-27
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, prof...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en firkantet syntetisk ekspander, der monteres direkte i røret, og den påkrævede indvendige diameter for røret skal angives ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en præcis og let drejebevægelse samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af bladstål med en hjulbane af massiv gummi uden afsmitning, der efterlader gulvene rene. Kegle-kuglelejet giver en jævn rulning med lav rullemodstand. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.