Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Linea
EAN:
4031582352542
Varenummer:
5947XSC100P30-13 RAL9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, medicinvogne, dialysevogne og ultr...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, medicinvogne, dialysevogne og ultralydsapparater på hospitaler og plejehjem. Montering sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid og forsynet med et præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af elektrisk ledende polyamid, mens hjulbanen består af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, der giver lydløs kørsel, skånsom gulvkontakt og pålidelig afledning af statisk elektricitet. Hjulet er lejret i et rustfrit præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstand og slid. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås