Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, medicinvogne, patientløftere og hospitalsudstyr. Fastgørelsen sker via bolthul, som giver en enkel og sikker montering på stellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, der sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af elektrisk ledende polyamid, mens hjulbanen består af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, som giver lydløs kørsel, skånsom gulvkontakt og effektiv afledning af statisk elektricitet. Hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje med lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, og den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til hospitaler, plejehjem og kontormøbler.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5940XSC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352467
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
82 mm
Belastning ved 3 km/t
120 kg
Belastning Statisk
240 kg
Byggehøjde
118 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,62 kg
Produktnavn
Linea
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
13 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
52 mm
Udfaldsdiameter
180 mm
Udladning
32 mm
Udfaldsradius
90 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende
Hjulbane bredde
20 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
20 mm
Trådfang
Med trådfang
Hjulbane-farve
Skifergrå (RAL7015)
Leje
Præcisionskugleleje, Rustfri
Hjul farve
Skifergrå (RAL7015)
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
5940-CAP

Linea er et tilbehør til hjul, der er beregnet til at supplere og tilpasse eksisterende hjulløsninger til den konkrete anvendelse. Tilbehøret anvendes sammen med kompatible hjul og skal vælges ud fra den hjulserie, fastgørelsesform og monteringssituation, som det skal kombineres med. Da produktdata ikke angiver yderligere tekniske specifikationer, bør dimensioner, materialer, belastningsevne i kg og eventuelle temperaturgrænser verificeres hos producenten før projektering og montage.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Linea
5947XSC100P30-13 RAL9002

Linea er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, medicinvogne, dialysevogne og ultralydsapparater på hospitaler og plejehjem. Montering sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid og forsynet med et præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af elektrisk ledende polyamid, mens hjulbanen består af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, der giver lydløs kørsel, skånsom gulvkontakt og pålidelig afledning af statisk elektricitet. Hjulet er lejret i et rustfrit præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstand og slid. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Linea
5941XSC100P30-13 RAL9002

Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til præcis og pålidelig manøvrering af mobilt udstyr. Montering sker via bolthul, der muliggør en enkel og sikker fastgørelse til udstyrets understel. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, som sikrer let drejning og lavt slid. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbane af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, der giver lydløs kørsel og sikker afledning af statisk elektricitet. Fælgen er fremstillet i elektrisk ledende polyamid, og hjullejet er udført som rustfrit præcisionskugleleje med lav rullemodstand. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til blandt andet hospitaler, plejehjem, medicinvogne, plejesenge, patientløftere og kirurgiske robotter.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg