Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Linea
Ordrenummer:
990771911
EAN:
4031582352535
Varenummer:
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til mobilt udstyr, hvor præcis manøvrering og sikker fastlåsning er afgøren...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til mobilt udstyr, hvor præcis manøvrering og sikker fastlåsning er afgørende. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og robust montage med en central bolt. Gaflen er fremstillet i polyamid og har et præcisionskugleleje som drejekrans, hvilket sikrer let drejning med lav modstand. Hjulet har en diameter på 100 mm og er lejret i et rustfrit præcisionskugleleje, der giver lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Hjulbanen er af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, mens fælgen er udført i elektrisk ledende polyamid, så statisk elektricitet afledes sikkert. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. plejesenge, dialysevogne, ultralydsapparater og kirurgiske robotter.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv