Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser, hvor præcis styring og elektrisk ledeevne er afgørende. Montering sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, der sikrer let drejning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af elektrisk ledende polyamid. Hjulbanen er udført i indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, som giver lydløs kørsel, skånsom behandling af gulve og effektiv afledning af statisk elektricitet. Hjulet er lejret i et rustfrit præcisionskugleleje, der giver lav rullemodstand. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser er hospitaler, plejehjem, plejesenge, medicinvogne og patientløftere.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5941XSC100P30-11 RAL9002
EAN
4031582352610
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Samlet bredde
82 mm
Belastning ved 3 km/t
120 kg
Belastning Statisk
240 kg
Byggehøjde
118 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,73 kg
Produktnavn
Linea
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
11 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
52 mm
Udfaldsdiameter
216 mm
Udladning
32 mm
Udfaldsradius
108 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende
Hjulbane bredde
20 mm
Diameter
100 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje, Rustfri
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
5940-CAP

Linea er et tilbehør til hjul, der er beregnet til at supplere og tilpasse eksisterende hjulløsninger til den konkrete anvendelse. Tilbehøret anvendes sammen med kompatible hjul og skal vælges ud fra den hjulserie, fastgørelsesform og monteringssituation, som det skal kombineres med. Da produktdata ikke angiver yderligere tekniske specifikationer, bør dimensioner, materialer, belastningsevne i kg og eventuelle temperaturgrænser verificeres hos producenten før projektering og montage.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 100 mm
Drejeligt Hjul 100 mm
Linea
5940XSC100P30-11 RAL9002

Linea er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende anvendelser i hospitaler, plejehjem og på udstyr som medicinvogne, patientløftere og ultralydsapparater. Fastgørelsen sker via bolthul, hvilket muliggør en enkel og sikker montage med én central bolt. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, som sikrer let og præcis drejning med lavt drejemoment. Hjulet har en diameter på 100 mm og er udstyret med en hjulbane af indsprøjtet, elektrisk-ledende polyuretan på en fælg af elektrisk ledende polyamid, hvilket giver støjsvag kørsel, skånsom behandling af gulve og effektiv afledning af statisk elektricitet. Hjulet er lejret med rustfrit præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden og sikrer lang levetid. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Linea
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0

Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til mobilt udstyr, hvor præcis manøvrering og sikker fastlåsning er afgørende. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og robust montage med en central bolt. Gaflen er fremstillet i polyamid og har et præcisionskugleleje som drejekrans, hvilket sikrer let drejning med lav modstand. Hjulet har en diameter på 100 mm og er lejret i et rustfrit præcisionskugleleje, der giver lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Hjulbanen er af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, mens fælgen er udført i elektrisk ledende polyamid, så statisk elektricitet afledes sikkert. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. plejesenge, dialysevogne, ultralydsapparater og kirurgiske robotter.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg