Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Linea
EAN:
4031582353266
Varenummer:
5941XSC125P50 RAL9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser i hospitalsmiljøer og plejesektoren. Montering ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser i hospitalsmiljøer og plejesektoren. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, hvilket giver let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af elektrisk ledende polyamid, mens hjulbanen er af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, der sikrer afledning af statisk elektricitet og lydløs kørsel. Hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og giver lang levetid. Byggehøjden er 148 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, og den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser er plejesenge, dialysevogne og patientløftere.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås