Drejeligt Hjul 125 mm
Linea
EAN:
4031582353006
Varenummer:
5940XSC125P50 RAL9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul til krævende anvendelser inden for sundhedssektoren og professionelt udstyr. Montering sker via en re...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et drejeligt hjul til krævende anvendelser inden for sundhedssektoren og professionelt udstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, hvilket giver let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af elektrisk ledende polyamid, mens hjulbanen er af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, der muliggør afledning af statisk elektricitet. Hjulet er udstyret med et rustfrit præcisionskugleleje, som sikrer lav rullemodstand og lydløs kørsel. Byggehøjden er 146 mm. Den statiske belastningsevne er 220 kg, og den dynamiske belastningsevne er 110 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter hospitaler, plejehjem, plejesenge, medicinvogne, patientløftere og kirurgiske robotter.