Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Linea light
EAN:
4031582399127
Varenummer:
5925XSO075L51-10 RAL7001
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea light er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til let og præcis manøvrering af udstyr i krævende miljøer. Fastgørels...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Linea light er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til let og præcis manøvrering af udstyr i krævende miljøer. Fastgørelsen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør enkel og sikker montering. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejelejet er udført som en tap, drejeligt, hvilket sikrer stabile retningsskift. Hjulet har en diameter på 75 mm og glideleje. Hjulbanen består af polyuretan, indsprøjtet og elektrisk ledende, og er monteret på en fælg af elektrisk ledende polyamid, så statisk elektricitet afledes sikkert. Byggehøjden er 75,5 mm. Den statiske bæreevne er 180 kg, og den dynamiske bæreevne er 90 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter anæstesivogne, sengeborde, C-buer, CT-scannere, MR og røntgen, cateringvogne, computere på hjul, dialysevogne, hospitaler, plejehjem, medicinvogne, sygeplejevogne, ultralydsapparater og respiratorer.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås