Drejeligt Hjul 75 mm
Linea light
Ordrenummer:
990770563
EAN:
4031582399073
Varenummer:
5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea light er et Drejeligt Hjul til let og præcis manøvrering af blandt andet medicinvogne, sengeborde, dialysevogne, computere...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Linea light er et Drejeligt Hjul til let og præcis manøvrering af blandt andet medicinvogne, sengeborde, dialysevogne, computere på hjul og ultralydsapparater på hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som giver enkel og sikker montering i udstyrets rørben. Gaflen er fremstillet i polyamid og udstyret med en tap, drejeligt lejret, hvilket giver let drejning, kompakt konstruktion og lav vægt. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polyamid, elektrisk ledende, med en hjulbane af polyuretan, indsprøjtet, elektrisk-ledende, som giver lydløs kørsel, skåner gulvet og sikrer afledning af elektrostatisk opladning. Glideleje med lav friktion sikrer en vedligeholdelsesfri drift. Byggehøjden er 75,5 mm. Den statiske bæreevne er 180 kg, mens den dynamiske bæreevne er 90 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv