Drejeligt Hjul med Hjulbremse 65 mm
Stylea
Ordrenummer:
990074553
EAN:
4031582311198
Varenummer:
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til sikker fastgørelse og præcis betjening. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og stabil fastgørelse i møbelkonstruktionen. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med en tap, der fungerer som drejeligt leje og sikrer let og jævn drejning under brug. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 68 mm, hvilket gør hjulet velegnet til kompakte møbelløsninger. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid