Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Stylea er et drejeligt hjul, der er udviklet til lette møbelapplikationer som sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket giver en enkel og sikker fastgørelse i møblets bøsning. Gaflen er fremstillet i polyamid, der kombinerer lav vægt med god formstabilitet og korrosionsbestandighed, og drejefunktionen er udført som en tap, drejeligt lejret, så hjulet let følger bevægelsesretningen. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed ligeledes består af polyamid. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer en stabil rotation. Byggehøjden er 68 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006
EAN
4031582310900
S4-materialenummer
990074552
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
43 mm
Belastning ved 3 km/t
50 kg
Belastning Statisk
100 kg
Byggehøjde
68 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,09 kg
Produktnavn
Stylea
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
10 mm
Gaffel
Farve
Hvid aluminium (svarende til RAL9006)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
23 mm
Udfaldsdiameter
106 mm
Udladning
25 mm
Udfaldsradius
53 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
65 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
8 mm
Diameter
65 mm
Fælgbredde
8 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Hvid aluminium (svarende til RAL9006)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Hvid aluminium (svarende til RAL9006)
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
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
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til sikker fastgørelse og præcis betjening. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og stabil fastgørelse i møbelkonstruktionen. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med en tap, der fungerer som drejeligt leje og sikrer let og jævn drejning under brug. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 68 mm, hvilket gør hjulet velegnet til kompakte møbelløsninger. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg