Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 100 mm
Agila care
EAN:
4031582301564
Varenummer:
2474PJO100R26-28S45
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Steril rengøring
Agila care er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem. Fas...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila care er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker via en stift med Cam-hul til profilstænger, som muliggør en sikker og præcis montering direkte i sengens profilstænger. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver en stabil og formfast konstruktion, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis styring under manøvrering. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver godt greb, gulvskånsom kørsel og lav lydudvikling. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesfri lejring. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne udgør 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til daglig brug i plejesektoren.
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
Steril rengøring
Hjul til dampsterilisering i autoklaver til sterile områder
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer