Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila care er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker via en tap med cam-hul til profilstænger, som sikrer en enkel og sikker montering i sengens understelskonstruktion. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver god stivhed og stabilitet i daglig drift, og drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polypropylen med hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel, skåner gulvet og sikrer godt greb. Glideleje giver en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring af hjulet. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til sikker og ergonomisk håndtering af senge i plejemiljøer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2476PJO100R26-28S45
EAN
4031582301731
Primære egenskaber
Type
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse
Belastning ved 3 km/t
80 kg
Belastning Statisk
160 kg
Byggehøjde
138 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,8 kg
Produktnavn
Agila care
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med Cam-hul til profilstænger
Boltdiameter
28 mm
Boltlængde
96 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
176 mm
Udladning
38 mm
Udfaldsradius
88 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
100 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
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
Steril rengøring
Hjul til dampsterilisering i autoklaver til sterile områder
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Adapteren fra produktkategorien Tilbehør er en kompakt komponent til hjul, der anvendes til at tilpasse hjulets fastgørelse til den eksisterende monteringsgrænseflade på udstyr eller understel. Med en vægt på kun 0,1 kg tilfører adapteren minimal ekstra masse til den samlede konstruktion. Komponenten muliggør enkel integration af hjulet uden omfattende ændringer af understellet og understøtter fleksibel tilpasning ved udskiftning eller eftermontering.

Tilbehør
Skiftearm
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Skiftearm er et tilbehør til hjul, der muliggør manuel betjening af hjulets skiftefunktion, eksempelvis ved omstilling mellem låse- og kørselsfunktioner. Med en vægt på kun 0,12 kg bidrager komponenten minimalt til hjulkonstruktionens samlede vægt. Skiftearmen kan anvendes ved eftermontering eller udskiftning og giver en enkel, ergonomisk betjening med optimalt greb. Den kompakte udformning sikrer let integration i eksisterende hjulsystemer.

Tilbehør
Skiftearm
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Skiftearmen er et tilbehør til hjul og anvendes til betjening af hjulets funktioner, eksempelvis ved skift mellem bremse- og retningsfunktioner, afhængigt af hjultypen. Med en vægt på blot 0,06 kg tilfører skiftearmen kun en ubetydelig ekstra masse til den samlede hjulkonstruktion, hvilket gør den velegnet til både nye installationer og eftermontering. Den kompakte udformning understøtter en enkel og intuitiv håndtering i den daglige drift og bidrager til en pålidelig funktion.

Tilbehør
Skiftearm
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Skiftearm er et tilbehør til hjul, der anvendes til manuel betjening af hjulets skiftefunktion, eksempelvis ved omstilling mellem funktionsstillinger som bremse eller retningslås. Med en vægt på kun 0,09 kg tilfører skiftearmen en minimal ekstra masse og påvirker ikke hjulkonstruktionens samlede vægt nævneværdigt. Den kompakte udførelse muliggør enkel integration i eksisterende hjulløsninger og sikrer pålidelig betjening i daglig drift.

Tilbehør
Lejebøsning
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Lejebøsningen er et tilbehør til hjul og anvendes som præcis lejekomponent i hjulets nav, hvor den sikrer en korrekt føring af akslen og en ensartet lastoverførsel mellem aksel og fælg. Med en vægt på blot 0,04 kg bidrager komponenten minimalt til den samlede masse og er derfor velegnet til både nye konstruktioner og vedligeholdelse af eksisterende hjul. Lejebøsningen reducerer friktion og slid, understøtter let rotation og forlænger hjulets levetid.

Tilbehør
Bøsning
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Bøsningen er et tilbehør til hjul med monteringstypen Reduktion af Rør, firkantet, og bruges til at tilpasse hjulets bolt til firkantede rørprofiler med større indvendigt mål. Bøsningen er dimensioneret til en boltdiameter på 28 mm og giver en præcis og stabil fastgørelse i røret, hvilket minimerer slør og sikrer ensartet kraftoverførsel. Med en vægt på blot 0,05 kg tilfører komponenten minimal ekstra masse og egner sig til både nymontering og eftermontering.

Tilbehør
Profilstang
Profilstahl 6kt-11x1000

Profilstang hører til kategorien Tilbehør og anvendes som supplerende komponent til hjul, hvor den fungerer som forbindelses- og monteringselement mellem hjul og understel. Den profilerede udformning sikrer en stabil fastgørelse og en ensartet kraftoverførsel til den omgivende konstruktion. Stangen kan let integreres i eksisterende understelskonstruktioner. Mål, materiale og bæreevne afhænger af den valgte variant og skal afstemmes med det anvendte hjul.

Tilbehør
Bøsning
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bøsningen er et tilbehør til hjul af monteringstypen Reduktion af Rør, firkantet, og anvendes til at tilpasse hjulets tilslutning til et firkantet rør i stellet. Bøsningen er dimensioneret til en boltdiameter på 28 mm og sikrer præcis centrering samt stabil fastgørelse af bolten i røret. Med en vægt på kun 0,04 kg tilføjer komponenten minimal ekstra masse og gør det muligt at montere standardhjul i forskellige rørprofiler uden yderligere bearbejdning.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 100 mm
Agila care
2474PJO100R26-28S45

Agila care er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker via en stift med Cam-hul til profilstænger, som muliggør en sikker og præcis montering direkte i sengens profilstænger. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver en stabil og formfast konstruktion, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis styring under manøvrering. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver godt greb, gulvskånsom kørsel og lav lydudvikling. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesfri lejring. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne udgør 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til daglig brug i plejesektoren.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg