Колело 85 mm
Duratech
Номер на поръчка:
199839855
EAN:
4031582334234
Номер на продукта:
TOP 085x95-Ø20 HL97
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Колела с ниско износване
Колелото Duratech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 9...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Duratech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 95 mm. Хъбът има дължина 97 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm. Колелото е изработено от тежък полиамид, идентичен със тялото на колелото, което осигурява надеждност и издържливост. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно движение. Статичната носеща способност на колелото е 1800 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 720 kg при 6 km/h или 900 kg при 4 km/h. Тези характеристики го правят идеален избор за тежкотоварни приложения в индустриалната среда.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване